(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cilindro de aire con resistencia al agua mejorada, tipo estándar, acción doble, varilla simple serie CG1

Cilindro de aire con resistencia al agua mejorada, tipo estándar, acción doble, varilla simple serie CG1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para su uso con máquinas herramienta en una atmósfera de líquido refrigerante.
· Compatible con el uso en entornos con salpicaduras de agua, como máquinas procesadoras de alimentos y lavados de autos.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

■ Consulte la tabla siguiente para obtener detalles acerca de las especificaciones del conector / cable conductor.
Número de Parte
CDG1FN32V-200Z-H7BAL
CDG1LA32V-400Z-M9BAL
CDG1LA40R-280Z
CDG1LA50R-450Z
CDG1LN32R-450Z-M9BAZ
CDG1LN32V-300Z
CDG1TA63R-410Z-XC6
CG1LA32R-500Z-XC6
CG1LN40V-520Z
CG1TA63R-410Z-XC6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Amortiguar Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---Amortiguador de gomaImán incorporadoH7BA32Estilo de montaje de bandaTipo de brida de extremo de barraNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-400-Colchón de aireImán incorporadoM9BA32Estilo de montaje de bandaTipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-280-Colchón de aireImán incorporadoSin cambio automático---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-450-Colchón de aireImán incorporadoSin cambio automático---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-450-Amortiguador de gomaImán incorporadoM9BA52Estilo de montaje de bandaTipo de pie axialNingunoEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-300-10~70Amortiguador de gomaImán incorporadoSin cambio automático---Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-410-Colchón de aireImán incorporadoSin cambio automático---Tipo de muñón de cabezaMaterial: Acero inoxidableEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-500-Colchón de aireSin imán----Tipo de pie axialMaterial: Acero inoxidableEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-520-Amortiguador de gomaSin imán----Tipo de pie axialNingunoEmbalaje FKM (fluoroelastómero)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

60410-Colchón de aireSin imán----Tipo de muñón de cabezaMaterial: Acero inoxidableEmbalaje NBR (caucho de nitrilo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0
Tipo de rosca de puerto Rc Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte
Forma de punta de varilla Extremo de varilla macho Fuelle Sin bota de caña Especificación de cilindro Cilindro con resistencia al agua mejorada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico