(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire que cumple con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble efecto, vástago simple, vástago doble serie C96 (Números de pieza)

Cilindro de aire que cumple con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble efecto, vástago simple, vástago doble serie C96
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (15552).
· Ligero: reducido hasta en un 17%.
· Takt time acortado mediante un nuevo método de amortiguación (colchón de aire + colchón amortiguador).
· Reducción del ruido metálico durante la parada del pistón a través del amortiguador.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C96SL80-600C

■ Especificaciones hechas a pedido: para obtener detalles sobre un cambio en la ubicación de montaje del soporte del muñón, consulte a continuación.

  ■ Especificaciones de fabricación bajo pedido: consulte a continuación los detalles sobre las especificaciones de grasa para máquinas de procesamiento de alimentos.
Número de Parte
C96SL80-600C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla80600Estándar-20~700.05~1-Sin imánSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo de pie axialSin bota de cañaNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar
Amortiguar Cojines de aire en ambos lados + con cojines amortiguadores

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C96SL80-600C de la serie Cilindro de aire que cumple con la norma ISO (15552), tipo estándar, doble efecto, vástago simple, vástago doble serie C96.

Products like this...

Número de Parte
C96SB32-125C
C96SB32-150C
C96SB32-160C
C96ST100-200C
C96ST100-80C
C96ST100-80C-XC14A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Medio ambiente, aplicaciones Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales-125Estándar-20~70-0,05 a 1Sin imán----Tipo básicoSin bota de cañaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar--0,05 a 1Sin imán----Tipo básicoSin bota de cañaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Doble varilla32160Estándar-20~700.05~1-Sin imánSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoSin bota de cañaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar--0,05 a 1Sin imán----Tipo de muñón centralSin bota de cañaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales10080Estándar-20~70-0,05 a 1Sin imán----Tipo de muñón centralSin bota de cañaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Estándar--0,05 a 1Sin imán----Tipo de muñón centralSin bota de cañaCambie a la posición de montaje del soporte del muñón (tipo A)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico