(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mesa de Posicionamiento de Precisión - Serie TE-B.

Mesa de Posicionamiento de Precisión - Serie TE-B.

La mesa de posicionamiento de precisión TE de IKO es una mesa de posicionamiento liviana y compacta que utiliza una aleación de aluminio de alta resistencia para sus componentes principales, con una mesa deslizante ensamblada dentro de una cama en forma de U. Se utiliza un husillo de bolas de precisión para el mecanismo de alimentación, lo que permite un posicionamiento de alta confiabilidad y precisión. La pieza de lubricación C-lube está integrada en la guía rodante de movimiento lineal y el husillo de bolas, logrando un rendimiento sin mantenimiento a largo plazo y reduciendo el trabajo de lubricación. Se pueden configurar varias especificaciones, como el paso del husillo de bolas, el tipo de motor y el montaje del sensor, lo que permite configurar la mesa de posicionamiento óptima según la aplicación. Ideal para una amplia gama de aplicaciones que van desde equipos que requieren alta precisión de posicionamiento, como equipos de mecanizado, ensamblaje, inspección y transporte de piezas, hasta campos de transporte generales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado











Número de Parte
TE50BF150/AT0004SC0
TE50BF200/AT0004SC0
TE50BF250/AT0004SC0
TE50BF300/AT0004SC0
TE50BS150/AT0004S00
TE50BS200/AT0004S00
TE50BS250/AT0004S00
TE50BS300/AT0004S00
TE60BF150/AT0005SC0
TE60BF200/AT0005SC0
TE60BF300/AT0005SC0
TE60BF400/AT0005SC0
TE60BF500/AT0005SC0
TE60BF600/AT0005SC0
TE60BS150/AT0005S00
TE60BS200/AT0005S00
TE60BS300/AT0005S00
TE60BS400/AT0005S00
TE60BS500/AT0005S00
TE60BS600/AT0005S00
TE86BF340/AT00010SC0
TE86BF440/AT00010SC0
TE86BF540/AT00010SC0
TE86BF640/AT00010SC0
TE86BF740/AT00010SC0
TE86BF840/AT00010SC0
TE86BF940/AT00010SC0
TE86BS340/AT00010S00
TE86BS440/AT00010S00
TE86BS540/AT00010S00
TE86BS640/AT00010S00
TE86BS740/AT00010S00
TE86BS840/AT00010S00
TE86BS940/AT00010S00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal (altura) Mesa Dirigir
(mm)
Cubierta Longitud de mesa L1
(mm)
Ancho de mesa W1
(mm)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Paralelismo en ejecución
(µm)
Masa de transporte máxima: horizontal
(kg)
Masa de transporte máxima: vertical
(kg)
Longitud de pista L1
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la carrera
(mm)
Inercia de la mesa JT
(10-5 kg · m2)
Par de arranque
(Nuevo Méjico)
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida4Incluido5032.99.89.89.80.0350.0081211150218600.0600.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida4Incluido5032.99.89.89.80.0350.00812112002681100.0720.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida4Incluido5032.99.89.89.80.0400.00812112503181600.0880.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida4Incluido5032.99.89.89.80.0400.00812113003682100.1000.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] S: mesa estándar4No provisto50629.89.89.80.0350.0081211150218600.0570.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] S: mesa estándar4No provisto50629.89.89.80.0350.00812112002681100.0690.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] S: mesa estándar4No provisto50629.89.89.80.0400.00812112503181600.0850.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

26[Largo 1 pieza] S: mesa estándar4No provisto50629.89.89.80.0400.00812113003682100.0970.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida5Incluido548616.716.716.70.0350.0081713150219500.140.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida5Incluido548616.716.716.70.0350.00817132002691000.200.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida5Incluido548616.716.716.70.0400.00817133003692000.270.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida5Incluido548616.716.716.70.0450.00817134004693000.340.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida5Incluido548616.716.716.70.0450.0117135005694000.410.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida5Incluido548616.716.716.70.0500.0117136006695000.480.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] S: mesa estándar5No provisto5440.616.716.716.70.0350.0081713150219500.130.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] S: mesa estándar5No provisto5440.616.716.716.70.0350.00817132002691000.190.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] S: mesa estándar5No provisto5440.616.716.716.70.0400.00817133003692000.260.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] S: mesa estándar5No provisto5440.616.716.716.70.0450.00817134004693000.330.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] S: mesa estándar5No provisto5440.616.716.716.70.0450.0117135005694000.400.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

33[Largo 1 pieza] S: mesa estándar5No provisto5440.616.716.716.70.0500.0117136006695000.470.03
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida10Incluido8111249.049.049.00.0400.00836183404232000.810.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida10Incluido8111249.049.049.00.0450.0136184405233000.950.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida10Incluido8111249.049.049.00.0500.0136185406234001.110.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida10Incluido8111249.049.049.00.0500.01236186407235001.250.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida10Incluido8111249.049.049.00.0550.01236187408236001.410.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida10Incluido8111249.049.049.00.0650.01436188409237001.560.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida10Incluido8111249.049.049.00.0650.016361894010238001.710.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] S: mesa estándar10No provisto8161.249.049.049.00.0400.00836183404232000.730.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] S: mesa estándar10No provisto8161.249.049.049.00.0450.0136184405233000.880.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] S: mesa estándar10No provisto8161.249.049.049.00.0500.0136185406234001.030.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] S: mesa estándar10No provisto8161.249.049.049.00.0500.01236186407235001.180.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] S: mesa estándar10No provisto8161.249.049.049.00.0550.01236187408236001.330.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] S: mesa estándar10No provisto8161.249.049.049.00.0650.01436188409237001.480.05
1 Pieza(s)

Presupuesto

46[Largo 1 pieza] S: mesa estándar10No provisto8161.249.049.049.00.0650.016361894010238001.630.05

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Precisión Grado de precisión
Orientación de montaje del motor Recto Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Con o sin unidad de lubricante Incluido
Con o sin retenedor No provisto Método de manejo Tornillo de bola de tierra Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±0.002
Reacción(mm) 0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico