(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mesa de Posicionamiento de Precisión - Serie TU. (Números de pieza)

Mesa de Posicionamiento de Precisión - Serie TU.

La mesa de posicionamiento de precisión TU es una mesa de posicionamiento de tipo compacto y delgado con una mesa deslizante ensamblada dentro de un riel en forma de U. Además, al adoptar un riel de vía en forma de U, la rigidez del riel de vía bajo carga de momento y torsión aumenta considerablemente. El riel se puede utilizar como viga estructural de la máquina y el equipo. Por lo tanto, se amplía la libertad de diseño para el usuario. La mesa deslizante es una parte integral de un mecanismo de guía rodante de movimiento lineal, en el que bolas de acero de gran diámetro están dispuestas en dos filas y hacen contacto en cuatro puntos con las pistas de rodadura. De este modo, se puede obtener un posicionamiento de alta precisión y alta rigidez incluso en aplicaciones donde se aplica carga fluctuante o carga compleja. La tabla de posicionamiento óptima para cada aplicación específica se puede configurar fácilmente indicando únicamente las funciones y el rendimiento requeridos de nuestras variaciones sustanciales de tamaño y una variedad de opciones mediante el número de identificación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TU40G36/AT1004S09





















Número de Parte
TU40G36/AT1004S09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Precisión Mesa Dirigir
(mm)
Cubierta Diámetro del eje del tornillo de bola
(Ø)
Método de manejo Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Paralelismo en ejecución
(µm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Longitud de pista L1
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la carrera
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

Grado estándar[Largo 1 pieza] G: mesa larga4No provisto8Tornillo de bola rodada1120014700201113113±0.05-0.015390360366200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Orientación de montaje del motor Recto
Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Con o sin unidad de lubricante No provisto Con o sin retenedor No provisto
Material de mesa Acero al carbón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TU40G36/AT1004S09 de la serie Mesa de Posicionamiento de Precisión - Serie TU..

Products like this...

Número de Parte
TU100F146/AT100G20SC9
TU100S101/AT100G20S09
TU100S116/AT100G20S09
TU40G36/AT100G4S09
TU40G42/AT1004S09
TU40G42/AT100G4S09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Precisión Mesa Dirigir
(mm)
Cubierta Diámetro del eje del tornillo de bola
(Ø)
Método de manejo Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Paralelismo en ejecución
(µm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Longitud de pista L1
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la carrera
(mm)
1 Pieza(s)

Presupuesto

Grado de precisión[Largo 1 pieza] F: tabla estándar tipo brida20Incluido20Tornillo de bola de tierra5460068500223012101210±0.0030.0500.030560146014701140
1 Pieza(s)

Presupuesto

Grado de precisión[Largo 1 pieza] S: mesa estándar20No provisto20Tornillo de bola de tierra5460068500223012101210±0.0030.0350.016111010101020690
1 Pieza(s)

Presupuesto

Grado de precisión[Largo 1 pieza] S: mesa estándar20No provisto20Tornillo de bola de tierra5460068500223012101210±0.0030.0450.03099011601170840
1 Pieza(s)

Presupuesto

Grado de precisión[Largo 1 pieza] G: mesa larga4No provisto8Tornillo de bola de tierra1120014700201113113±0.0030.0300.008400360366200
1 Pieza(s)

Presupuesto

Grado estándar[Largo 1 pieza] G: mesa larga4No provisto8Tornillo de bola rodada1120014700201113113±0.05-0.015390420426260
1 Pieza(s)

Presupuesto

Grado de precisión[Largo 1 pieza] G: mesa larga4No provisto8Tornillo de bola de tierra1120014700201113113±0.0030.020.01400420426260

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico