(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 salidas + salida analógica (tensión / corriente) 3 pantallas para presostato digital de alta precisión para fluidos de uso general serie ZSE20C (F) / ISE20C (H)

2 salidas + salida analógica (tensión / corriente) 3 pantallas para presostato digital de alta precisión para fluidos de uso general serie ZSE20C (F) / ISE20C (H)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede configurar mientras se mira el valor medido
· Operabilidad mejorada
· Tiempo de retardo máximo de 1,5 ms o menos
· Función útil
· Compacto y ligero
· Trabajabilidad mejorada
· Se adopta diafragma inoxidable
· Está disponible para tubería desde 2 direcciones

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ISE20C-R-02-W
ISE20C-T-02-W
ISE20C-T-02L-W
ISE20C-T-M-02-W
ISE20C-T-M-02L-W
ISE20C-V-F02-W
ISE20C-Y-02-W
ISE20CH-R-02-W
ISE20CH-V-N02-W
ZSE20CF-T-02-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de salida Especificación de salida analógica Tipo de rosca de fontanería Resistente a la presión
(MPa)
Cantidad de puntos de salida Dirección de conexión de tubería Aplicación Especificaciones de la unidad Rango de presión nominal Especificación de salida Salida de voltaje analógico
(V)
Salida de corriente analógica
(mamá)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] R23PosteriorPara presión positivaCon función de conversión de unidades-0,1 a 1 MPaColector abierto NPN 2 salidas + salida de tensión analógica0.6 a 5-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] R23PosteriorPara presión positivaCon función de conversión de unidades-0,1 a 1 MPaColector abierto PNP 2 salidas + salida de tensión analógica0.6 a 5-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] R23[Abajo] AbajoPara presión positivaCon función de conversión de unidades-0,1 a 1 MPaColector abierto PNP 2 salidas + salida de tensión analógica0.6 a 5-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] R23PosteriorPara presión positivaUnidad SI fija-0,1 a 1 MPaColector abierto PNP 2 salidas + salida de tensión analógica0.6 a 5-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] R23[Abajo] AbajoPara presión positivaUnidad SI fija-0,1 a 1 MPaColector abierto PNP 2 salidas + salida de tensión analógica0.6 a 5-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector / Término análogoCorriente[G] G23PosteriorPara presión positivaCon función de conversión de unidades-0,1 a 1 MPaColector abierto PNP 2 salidas + salida de tensión analógica-2,4 hasta 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector-[Rc (R)] R22PosteriorPara presión positivaCon función de conversión de unidades-0,1 a 1 MPaColector abierto PNP 2 salidas + función de copia--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

NPN Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] R43PosteriorPara presión positivaCon función de conversión de unidades-0,1 a 2 MPaColector abierto NPN 2 salidas + salida de tensión analógica0,8 hasta 5-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector / Término análogoCorriente[NPT] NPT43PosteriorPara presión positivaCon función de conversión de unidades-0,1 a 2 MPaColector abierto PNP 2 salidas + salida de tensión analógica-3,2 hasta 20
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

PNP Open Collector / Término análogoVoltaje[Rc (R)] R0.53PosteriorPara vacío / presión compuestaCon función de conversión de unidades-100 a 100 kPaColector abierto PNP 2 salidas + salida de tensión analógica1 hasta 5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire / Agua Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Tipo de puerto de tubería Rosca macho Hilo de fontanería nominal 1/4 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50
Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1 Tipo de fuente de alimentación DC
Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Material del cuerpo Sensor de presión: SUS630 Articulaciones: SUS304 Cable conductor Cable con conector, 5 hilos (longitud del cable 2 m, con cubierta impermeable)
Especificaciones a medida Ninguno Opción Ninguno Manual de instrucciones
Certificado de calibración Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico