(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula solenoide de 3 vías, válvula de colector de unidad serie VV061

Válvula solenoide de 3 vías, válvula de colector de unidad serie VV061
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las válvulas, las placas de circuitos, las bases y los accesorios se han integrado de forma compacta. Colector unitario con nuevo concepto.
· Se pueden seleccionar accesorios de púas de acción simple y accesorios de púas.
· Soporte de montaje, Montaje en panel.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VV061-04C2-5H
VV061-04C2-5H-C3
VV061-04C2-5H-C3F
VV061-04C2-5NH-C3F
VV061-08C2-5H
VV061-08C2-5H-C3
VV061-08C2-5H-C3F
VV061-08C2-5L-C3F
VV061-08C2-5NH-C3F
VV061-0440-5H-C3F
VV061-0840-5H-C1F
VV061-0840-5H-C2F
VV061-0840-5NTH-C2F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conector Numero de Estaciones Conexión de tubería de puerto diámetro del puerto Especificaciones Rango de presión de operación Dimensiones Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin cable conectorCuadruplicarø2 Racor de acción simplePositivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)-Sin soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorCuadruplicarø2 Racor de acción simplePositivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 1 mSin soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorCuadruplicarø2 Racor de acción simplePositivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 1 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorCuadruplicarø2 Racor de acción simpleComún negativo, estándar (con lámpara y supresor de picos de tensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 1 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin cable conectorÓctupleø2 Racor de acción simplePositivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)-Sin soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorÓctupleø2 Racor de acción simplePositivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 1 mSin soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorÓctupleø2 Racor de acción simplePositivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 1 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorÓctupleø2 Racor de acción simplePositivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Tipo de caudal alto (0 a 0,3 MPa)Longitud del cable: 1 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorÓctupleø2 Racor de acción simpleComún negativo, estándar (con lámpara y supresor de picos de tensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 1 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorCuadruplicarRacor de púas (tubo aplicable: ø4 / ø2.5)Positivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 1 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorÓctupleRacor de púas (tubo aplicable: ø4 / ø2.5)Positivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 0,3 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorÓctupleRacor de púas (tubo aplicable: ø4 / ø2.5)Positivo común, estándar (con lámpara y supresor de sobretensión)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 0,6 mCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Con cable conectorÓctupleRacor de púas (tubo aplicable: ø4 / ø2.5)Común negativo, con circuito de ahorro de energía (tipo de activación continua de larga duración)Estándar (0 a 0,7 MPa)Longitud del cable: 0,6 mCon soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvula del colector de la unidad Tensión nominal 24 DC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico