(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Equipo de bus de campo para entrada / salida de la serie EX600

Equipo de bus de campo para entrada / salida de la serie EX600
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las horas de trabajo de cableado se pueden reducir, solo presione y gire 1/2 vuelta. SPEEDCON (hecho por Phoenix Contact) ha sido adoptado.
· Función de autodiagnóstico.
· Se pueden conectar hasta 9 estaciones en cualquier orden.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX600-AXA
EX600-AYA
EX600-EU1
EX600-SDN2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Protocolo de comunicación Formato de salida Tipo Número de entradas / salidas Conector Método de montaje
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-N/AUnidad de entrada analógica2 canales (entrada)Conector M12 (5 pines) 2 piezas-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--Unidad de salida analógica2 canales (salida)Conector M12 (5 pines) 2 piezas-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Placa final (lado U)--Sin soporte de montaje en riel DIN
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DeviceNetNPN (positivo común)Unidad SI---

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico