(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro para uso industrial Serie FGA

Filtro para uso industrial Serie FGA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se pueden seleccionar varios elementos de acuerdo con las "condiciones de filtración" y se puede aplicar a una amplia gama de aplicaciones.
· Dado que la estructura es de tipo vertical, la pérdida de "líquido filtrado" es mínima.
· El mantenimiento y la inspección son fáciles, y el reemplazo de elementos es especialmente fácil.
· Cuando se utiliza para gas, se tratará como un producto de pedido personalizado que debe aplicarse en un recipiente a presión de Clase 2. (Se excluye el volumen interno inferior a 40 L)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FGAC18B-40-HX50
FGAS09C-24-M105N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nivel de filtración Material del tazón Nominal de brida de tubería Longitud del elemento Tipo de elemento Materiales del elemento Materiales de sellado de elementos Numero de elementos dispuestos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0.5μm[Metal] SS400100 (4B)500FibraAlgodónNinguno18
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

105μm[Metal] SUS30465 (2 1/2B)750Micro mallaSUS304 / EpoxyNBR9
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nivel de filtración Material del tazón Nominal de brida de tubería Longitud del elemento Tipo de elemento Materiales del elemento Materiales de sellado de elementos Numero de elementos dispuestos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Filtro industrial Como conectar Tipo de conexión de tubería Calidad del aire comprimido Fluido
Tipo de conección Brida de tubería Entorno operativo Estándar Rango de presión de operación(MPa) nulo :: 1
Dirección del flujo De izquierda a derecha Drenar polla Ninguno Guardia de cuenco Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico