(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro de gas limpio: tipo desechable / tipo recto, serie SFB300

Filtro de gas limpio: tipo desechable / tipo recto, serie SFB300
  • Descuento por volumen

Filtro de gas limpio con soporte incluido de serie.
[Características]
· El elemento no puede ser reemplazado
· Filtración de precisión de aire comprimido y nitrógeno para procesos de semiconductores
· Membrana de fluoropolímero de alta fiabilidad
· Grado de filtración 0,01 µm (eficiencia de filtración 99,99%)
· Diámetro del puerto de conexión: 1/4
· Método de conexión: RC/TSJ/URJ (Para SFB31, solo se puede seleccionar URJ)
· Tipo de modelo: Tipo desechable (tamaño estrecho)/ tipo desechable (tamaño largo)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFB300-02

Número de Parte
SFB300-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Calidad del aire comprimido Aire seco general Tasa de flujo de aire de tratamiento(l/min) 45
Tipo de conección Rc Hilo de fontanería nominal 1/4 Nivel de filtración 0.01μm
Entorno operativo Especificaciones de la sala limpia (evitar el polvo) Rango de presión de operación(MPa) nulo :: 0,99 Drenar polla Ninguno
Material del tazón SUS316 Guardia de cuenco Ninguno Especificaciones Tipo desechable (tamaño estrecho)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFB300-02 de la serie Filtro de gas limpio: tipo desechable / tipo recto, serie SFB300.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico