(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Posicionador neumático-neumático Serie IP5000/5100 (tipo de palanca / tipo giratorio)

Posicionador neumático-neumático Serie IP5000/5100 (tipo de palanca / tipo giratorio)
  • Descuento por volumen

JIS F8007 IP55.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
IP5000-010-E
IP5000-010N
IP5000-020N
IP5000-030
IP5100-001
IP5100-010
IP5100-010N
IP5100-011
IP5100-030
IP5100-031
IP5100-031N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño del puerto de conexión Presión
(MPa)
Unidad de palanca Señal de retroalimentación de posición
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de palancaRc1/40.2Con carrera de 35 a 100 mm / unidad de palancaN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de palanca1/4NPT0.2N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de palanca1/4NPT0.3N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo de palancaRc1/41.0N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo rotativoRc1/4N/AN/ADisponible
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo rotativoRc1/40.2N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo rotativo1/4NPT0.2N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo rotativoRc1/40.2N/ADisponible
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo rotativoRc1/41.0N/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo rotativoRc1/41.0N/ADisponible
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo rotativo1/4NPT1.0N/ADisponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de relé Presión de entrada(MPa) 0.02 a 0.1 (estándar) Válvula piloto N/A
Tipo de palanca de horquilla N/A Temperatura ambiente(°C) -20 a 80 (estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico