(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transmisor / Válvula Y con conexión instantánea, serie VR1211F

Transmisor / Válvula Y con conexión instantánea, serie VR1211F
  • Descuento por volumen

Transmisor / Válvula Y con conexión instantánea, serie VR1211F para controlar líneas de señal neumática.
[Características]
· Presión de prueba: 1.5 MPa.
· Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa.
· Presión mínima de funcionamiento: 0.05 MPa.
· Temperatura de funcionamiento del fluido y ambiente: -5 a +60°C (sin congelación).
· Material de tubería aplicable: nylon, nylon suave, poliuretano.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos.

PDF

Número de Parte
VR1211F-01
VR1211F-03
VR1211F-04
VR1211F-06
VR1211F-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Diámetro exterior del tubo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tamaño en pulgadasø1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tamaño en pulgadasø5/32
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tamaño métricoø4
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tamaño métricoø6
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tamaño en pulgadasø1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de relé Tamaño corporal 1/8 estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico