(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro sin varilla sinusoidal, serie básica serie REA

Cilindro sin varilla sinusoidal, serie básica serie REA
  • Descuento por volumen

Proporciona transporte rápido de piezas de trabajo sensibles a los golpes.
Oblea semiconductora, placa de circuito de cristal líquido, disco magnético, productos cerámicos, productos de vidrio.
[Caracteristicas]
· Amplia variación de ø25 a ø63.
· Es posible un trazo largo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
REA25-300
REA25-450-X324
REA25-500
REA32-1300-X324
REA32-300
REA40-1200
REA40-800
REA40-820
REA50-955-X324
REA63-805
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Velocidad de operacion
(mm/s)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Hecho a medida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4501.2704650~3004625Especificación exterior sin lubricación (con sello antipolvo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,300------Especificación exterior sin lubricación (con sello antipolvo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1,200------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

8002927050~3007040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

820------Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

955------Especificación exterior sin lubricación (con sello antipolvo)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

805312210050~30010063Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Max. Masa de carga (montaje horizontal)(kg) 1 to 4.9
Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Ninguno
Guía Prototipo Presión operacional(MPa) 0.18 a 0.7 Tipo de tornillo de puerto Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico