(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Detector magnético de estado sólido para cilindros de diseño higiénico, estilo de montaje directo, D-F6N/D-F6P/D-F6B

Detector magnético de estado sólido para cilindros de diseño higiénico, estilo de montaje directo, D-F6N/D-F6P/D-F6B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se reduce la corriente de carga de 2 hilos (2,5 a 40 mA).
· Utiliza cable resistente a la flexión como especificación estándar.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-F6B
D-F6BL
D-F6N
D-F6NL
D-F6P
D-F6PL
D-F6PMDPC
D-F6PSAPC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Sensor Formato de Salida Método de Cableado Tipo Tipo de cableado Tipo de salida Longitud del cable
(m)
Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----2 hilosNinguno0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin ContactoN/A2 CablesCuerpo Principal2 hilosNinguno3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tipo de 3 hilosTipo NPN0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin ContactoFormato NPNMétodo de Tres CablesCuerpo PrincipalTipo de 3 hilosTipo NPN3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin ContactoFormato PNPMétodo de Tres CablesCuerpo PrincipalTipo de 3 hilosTipo de PNP0.5Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tipo de 3 hilosTipo de PNP3Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tipo de 3 hilosTipo de PNP1M12 de 4 pines
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Sin ContactoFormato PNPMétodo de Tres CablesCuerpo PrincipalTipo de 3 hilosTipo de PNP0.5M8 de 3 pines

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección de entrada eléctrica En línea

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico