(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensores para cilindros de aire, pinzas

Sensores para cilindros de aire, pinzas
  • Descuento por volumen

Sensores dedicados para cilindro de doble efecto

  • Componentes inCAD
Sensores - Para cilindros, pinzas: imagen relacionada
Sensores - Para cilindros, pinzas: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MD14L1
[ ! ]Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 60°C
[ ! ]Para obtener especificaciones detalladas de los sensores, consulte Haga clic aquí .
Número de parteVoltaje de cargaCorriente de cargaLuz indicadoraTipo de sensorLíneaSalida de alambre
TipoL
MD11L1 (1 m) L3 (3 m)DC24V 24 V CC 5 a 40 mALED
(Se enciende cuando está encendido)
Contacto2 líneasPosterior
AC110V110 V CA 5 a 20 mA
MD13L1 (1 m) L3 (3 m)28 V CC o menos0.1 a 40 mASin contacto3 líneas
MD14L1 (1 m) L3 (3 m)DC10~28V5 a 20 mASin contacto2 líneas
ME33L1 (1 m) L3 (3 m)28 V CC o menos0.1 a 40 mASin contacto3 líneasParte superior
ME34L1 (1 m) L3 (3 m)DC10~28V5 a 20 mASin contacto2 líneas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MD11L1
MD11L3
MD13L1
MD13L3
MD14L1
MD14L3
ME33L1
ME33L3
ME34L1
ME34L3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Línea Tensión de alimentación Longitud del cable conductor (L)
(m)
Tipos de punto de contacto Voltaje de carga Corriente de carga Salida de alambre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2No provisto1Punto de contactoDC24V/AC110V24 V CC 5 ~ 40 mA / 110 V CA 5 ~ 20 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2No provisto3Punto de contactoDC24V/AC110V24 V CC 5 ~ 40 mA / 110 V CA 5 ~ 20 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3DC5 ~ 28V1Sin contacto28 V CC o menos0.1 ~ 40 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3DC5 ~ 28V3Sin contacto28 V CC o menos0.1 ~ 40 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2No provisto1Sin contactoDC10 ~ 28V5 ~ 20 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2No provisto3Sin contactoDC10 ~ 28V5 ~ 20 mAPosterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3DC5 ~ 28V1Sin contacto28 V CC o menos0.1 ~ 40 mAHacia arriba
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3DC5 ~ 28V3Sin contacto28 V CC o menos0.1 ~ 40 mAHacia arriba
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2No provisto1Sin contactoDC10 ~ 28V5 ~ 20 mAHacia arriba
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2No provisto3Sin contactoDC10 ~ 28V5 ~ 20 mAHacia arriba

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de conexión PVC Con collar indicador LED (se enciende cuando está encendido) Espesor de alambre de plomo(mm2) 2.6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico