(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de velocidad con válvula de descarga de presión residual, tipo estándar, serie AS□□□□E【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad con válvula de descarga de presión residual, tipo estándar, serie AS□□□□E
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un controlador de velocidad integrado con una válvula de liberación de presión residual.
· Libera la presión residual con solo presionar un botón.
· El botón de liberación de presión está en rojo claramente visible.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AS2000E-01
AS2000E-02
AS2000E-F02
AS3000E-02
AS3000E-03
AS3000E-F03
AS4000E-02
AS4000E-03
AS4000E-04
AS4000E-N03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tasa de flujo
(l/min)
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Material de la porción del hilo Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zinc--Aleación de zinc-1/8Rc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zinc--Aleación de zinc-1/4Rc1/8, 1/4 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Aleación de zinc340-Aleación de zinc0,05 a 1,0~1/4G1/8, 1/4 estándares

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU810-[Aluminio] Aleación de aluminio0,05 a 1,0~1/4Rc3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU--[Aluminio] Aleación de aluminio-3/8Rc3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU810-[Aluminio] Aleación de aluminio0,05 a 1,0~3/8G3/8 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU1670-[Aluminio] Aleación de aluminio0,05 a 1,0~1/4Rc1/2 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU1670-[Aluminio] Aleación de aluminio0,05 a 1,0~3/8Rc1/2 estándar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU1670-5~60[Aluminio] Aleación de aluminio0,05 a 1,0~1/2Rc1/2 estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Aluminio] IKOU1670-[Aluminio] Aleación de aluminio0,05 a 1,0~3/8NPT1/2 estándar
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tasa de flujo
(l/min)
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Material de la porción del hilo Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro de conexión Tipos de tornillo Tamaño corporal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Método de control Medidor de salida Formato Recto
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de perilla Tipo de bloqueo de empuje Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal
Tipo de articulación Ambos lados golpeados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico