(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro sin varilla con acoplamiento magnético, tipo de guía de perfil bajo, serie CY1F

Cilindro sin varilla con acoplamiento magnético, tipo de guía de perfil bajo, serie CY1F
  • Descuento por volumen

Diseño de "tipo delgado", "cuerpo corto" y "ligero".
[Características]
· Tipo delgado: hasta 29% de reducción.
· Cuerpo corto: hasta un 31% de reducción.
· Ligero: hasta un 50% de reducción.
· Se puede seleccionar una variación centralizada del puerto de tubería.
· Son posibles 4 tipos de ajustes de carrera.
· Eliminar los sedimentos de la parte guía es fácil gracias a la falta de una cubierta final.
· La parte de accionamiento (cilindro) y la parte de guía se pueden separar, lo que permite reemplazar la parte de accionamiento (cilindro) con una pieza de trabajo de estructura integrada todavía montada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CY1F10L-200
CY1F10R-100A
CY1F10R-200A
CY1F10R-250A
CY1F15L-200
CY1F15R-150
CY1F15R-150-M9BL
CY1F15R-150A-M9BL
CY1F15R-200A
CY1F25L-125A-M9BWVL-XB10
CY1F25L-600A
CY1F25R-120-M9BWV-XB10
CY1F25R-125A-M9BWL-XB10
CY1F25R-125A-M9BWVL-XB10
CY1F25R-175-A93LS-XB10
CY1F25R-250
CY1F25R-350-M9BL
CY1F25R-400
CY1F25R-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Velocidad de operacion
(mm/s)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
ID del cilindro
(Ø)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Paralelismo de mesa
(µm)
Diámetro de conexión Formato de tubería Tipo de tornillo de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Hecho a medida Perno de ajuste sufijo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-38--------M5Tubería centralizada del lado izquierdoMSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1001 to 4.92388650~500281012150M5Tubería centralizada a la derechaMSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-38--------M5Tubería centralizada a la derechaMSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1 to 4.9-38--------M5Tubería centralizada a la derechaMSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2005 to 9.25539950~50034151.531.550M5Tubería centralizada del lado izquierdoMSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1505 to 9.25539950~50034151.531.550M5Tubería centralizada a la derechaMSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5 to 9.2--99-------M5Tubería centralizada a la derechaMM9B32 piezasSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5 to 9.2--99-------M5Tubería centralizada a la derechaMM9B32 piezasSin interruptor automático (imán incorporado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2005 to 9.25539950~50034151.531.550M5Tubería centralizada a la derechaMSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-10 to 19--128.5-------Rc1/8Tubería centralizada del lado izquierdoRcM9BWV32 piezasAccidente cerebrovascular intermedio (con cuerpo dedicado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

60010 to 191270128.550~500462514201450Rc1/8Tubería centralizada del lado izquierdoRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-10 to 19--128.5-------Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcM9BWV0.52 piezasAccidente cerebrovascular intermedio (con cuerpo dedicado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-10 to 19--128.5-------Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcM9BW32 piezasAccidente cerebrovascular intermedio (con cuerpo dedicado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-10 to 19--128.5-------Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcM9BWV32 piezasAccidente cerebrovascular intermedio (con cuerpo dedicado)A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

17510 to 191270128.550~500462514201450Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcA9331 piezasAccidente cerebrovascular intermedio (con cuerpo dedicado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25010 to 191270128.550~500462514201450Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

35010 to 19--128.5-------Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcM9B32 piezasSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40010 to 191270128.550~500462514201450Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-10 to 19--128.5-------Rc1/8Tubería centralizada a la derechaRcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoSin interruptor automático (imán incorporado)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Anodizado duro Guía Prototipo
Presión operacional(MPa) 0.2 a 0.7 Conector de cable Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico