| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1,000 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | - | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1250 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1,300 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1400 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1,500 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1550 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1,700 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 1,800 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 2,000 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | 102 | 84 | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | 100~1500 | 54 | 0.15 a 0.8 | 25 | 15 | 9 | 2.4 | 120 | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | - | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 400 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | 102 | 84 | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | 100~1500 | 54 | 0.15 a 0.8 | 25 | 15 | 9 | 2.4 | 120 | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | - | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 520 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 550 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Cilindro sin vástago | 900 | [Aluminio] Aleación de aluminio | 20 to 39.9 | 38 | - | - | Articulado mecánicamente | Uso genera | [Anodizar] Anodizado duro | [Guía deslizante] Tipo de guía de rodamiento deslizante | - | - | 0.15 a 0.8 | - | - | 9 | - | - | Rc1/8 | Tipo de tubería centralizada | Rc | Sin interruptor automático (imán incorporado) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | L | Ninguno | - | - | - | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente