(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de flujo digital con pantalla de 2 colores Serie PFMB7

Interruptor de flujo digital con pantalla de 2 colores Serie PFMB7
  • Descuento por volumen

Un interruptor de flujo digital para la gestión de ahorro de energía.
[Características]
· Una sola unidad puede medir una amplia gama de flujos.
· Compacto y con ahorro de espacio.
· Válvula de control de flujo integrada.
· Tiempo de respuesta: se puede seleccionar entre 50 ms (0.05 s) / 0.1 s / 0.5 s / 1.0 s / 2.0 s.
· Sin grasa.
· Variaciones de tuberías.
· Pantalla reversible.
· La pantalla digital permite la "visualización" del flujo.
· Pantalla de 2 colores con buena visibilidad.
· Se puede operar a distancia con salida de pulso acumulada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PFMB7501-04-A-M

Número de Parte
PFMB7501-04-A-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de flujo Tipo de fluido Aire / Gas nitrógeno Rango de flujo(L/min) 500 ~ Menos de 5000
Sensor, estructura del monitor Pantalla integrada Método de salida NPN Open Collector Tipo de puerto de tubería Hilo Femenino
Tipo de rosca de fontanería Rc Hilo de fontanería nominal 1/2 Tipo de presión Estándar
Resistente a la presión(MPa) 1.2 Tipo de caudal Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::60
Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 2
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Dirección de conexión de tubería 2 vías
Material del cuerpo Resina + Metal Orificios de montaje Presencia Monitor Digital
Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE IP IP40
Especificaciones de la unidad Unidad SI fija Cable conductor Cable conductor con conector (2 m) Certificado de Calibración incluido Sin certificado de calibración
Válvula de control de caudal Ninguno Rango de flujo de clasificación(L/min) 5 a 500 Accesorio Ninguno
Opción Ninguno Especificación de salida Ninguno Salida de corriente analógica(mamá) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PFMB7501-04-A-M de la serie Interruptor de flujo digital con pantalla de 2 colores Serie PFMB7.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico