(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regulador limpio / tipo fluoropolímero, serie SRF (Números de pieza)

Regulador limpio / tipo fluoropolímero, serie SRF
  • Descuento por volumen

Regulador limpio tipo fluoropolímero.
[Especificaciones]
· Cuerpo de material de partes húmedas: Nuevo AFP
· Diafragma: PTFE
· Caudal recomendado: SRF10 2 L/minuto,SRF30 5 L/minuto,SRF50 20 L/minuto (Presión de entrada: 0,3 MPa, fluido: agua)
· Racor integrado, con tuerca, prolongaciones de tubo

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
SRF30-S08
SRF30-S11N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de conexión Lado de control, diámetro de conexión Tipo de tornillo de puerto piloto
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

φ8φ8Rc 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

φ3/8φ3/8NPT 1/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Disponible en limpio Fluido Aplicable Nitrógeno / Agua Mecanismo de escape (purga de aire) Ninguno
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Lado de suministro, tipo de conexión Ajuste recto Rango de presión de operación(MPa) nulo :: 0.5
Lado de control, tipo de conexión Ajuste recto Manómetro Ninguno Tamaño del cuerpo 3
Especificaciones a medida Estándar Tipo de montaje LQ2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico