(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Monitor de sensor electrostático compatible con RoHS que puede montarse vertical u horizontalmente.
[Características]
· Configuración de la unidad mínima: 0.001 kV (a ± 0.4 kV), 0.1 kV a ± 20 kV).
· Precisión de visualización: ± 0.5% FS ± 1 dígito o menos.
· Función de corrección de distancia de detección (ajustable en incrementos de 1 mm).
· Admite dos tipos de sensores (± 0.4 kV, ± 20 kV) utilizando la selección de rango.
· Pantalla de 2 colores (rojo / verde).
· Conexión por conector.
· Visualización del valor pico / inferior.
· Función de bloqueo de teclas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
IZE110-LAC |
IZE111-LAC |
IZE111-LDC |
IZE112-LAC |
IZE112-LBC |
IZE112-LDC |
IZE113-LAC |
IZE113-LDC |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Componentes relacionados | Opciones de conector | Con conexión de sensor de conector |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente