(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lubricador serie AL10-A a AL60-A (Números de pieza)

Lubricador serie AL10-A a AL60-A
  • Descuento por volumen

[Características]
· Visibilidad mejorada y resistencia ambiental.
& nbsp El recipiente está completamente cubierto por un protector transparente del recipiente.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AL40-04B-A

Número de Parte
AL40-04B-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Min. Caudal de goteo
(l/min)
Capacidad de almacenamiento de aceite
(cm3)
Caso Lado de ENTRADA, tipo de conexión Lado IN, nominal de rosca de plomería Lado de SALIDA, Tipo de conexión Lado de SALIDA, Nominal de Rosca de Plomería Drenaje de escape Tamaño del cuerpo Accesorio Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50135[Resina] Caja de policarbonatoRc1/2Rc1/2[No provisto] Sin drenaje polla40Con soporteMPa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dirección del flujo De izquierda a derecha Protector de caso Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AL40-04B-A de la serie Lubricador serie AL10-A a AL60-A.

Products like this...

Número de Parte
AL30-02B-A
AL30-03-A
AL30-03B-A
AL40-06-A
AL40-N04-2Z-A
AL40-N04-3Z-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Min. Caudal de goteo
(l/min)
Capacidad de almacenamiento de aceite
(cm3)
Caso Lado de ENTRADA, tipo de conexión Lado IN, nominal de rosca de plomería Lado de SALIDA, Tipo de conexión Lado de SALIDA, Nominal de Rosca de Plomería Drenaje de escape Tamaño del cuerpo Accesorio Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3055[Resina] Caja de policarbonatoRc1/4Rc1/4[No provisto] Sin drenaje polla30Con soporteMPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4055[Resina] Caja de policarbonatoRc3/8Rc3/8[No provisto] Sin drenaje polla30Sin piezas de montaje opcionalesMPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4055[Resina] Caja de policarbonatoRc3/8Rc3/8[No provisto] Sin drenaje polla30Con soporteMPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50135[Resina] Caja de policarbonatoRc3/4Rc3/4[No provisto] Sin drenaje polla40Sin piezas de montaje opcionalesMPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50135[Metal] Estuche de metalNPT1/2NPT1/2[No provisto] Sin drenaje polla40Sin piezas de montaje opcionalespsi, ° F
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

50135[Resina] Caja de policarbonatoNPT1/2NPT1/2[Manual] Con drenaje polla40Sin piezas de montaje opcionalespsi, ° F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico