(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lubricador neumático

Lubricador neumático

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Lubricar con aire comprimido. El ajuste del volumen lubricado se vuelve más fácil que nunca.

  • Componentes inCAD
Lubricador: imagen relacionada
· Materiales Lubricador: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MSFR8A-S
MSRR8A
Número de parteRc
(PT)
Presión operacional
(Mpa)
Resistencia a la presión
Mpa
Temperatura de funcionamiento Distancia
(°C)
Capacidad de aceite (cm 3 )Min. Caudal de goteo
(ℓ/min)
Aceite recomendadoFluido AplicableMasa (g)
TipoNo.
MSRR8A1/40~1.01.55~605550Tipo de aceite de turbina 1
(ISO VG32)
Aire270
10A3/860
[ ! ]Min. El índice de flujo de goteo muestra el índice de flujo cuando la presión primaria es de 0.5 MPa. (ANR)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSRR10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Lubricador: imagen relacionada
 

Información básica

Min. Caudal de goteo(l/min) 60 Capacidad de almacenamiento de aceite(cm3) 55 Material del tazón Resina
Lado de ENTRADA, tipo de conexión Rc Lado IN, nominal de rosca de plomería 3/8 Entorno operativo Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60 Lado de SALIDA, Tipo de conexión Rc Lado de SALIDA, Nominal de Rosca de Plomería 3/8
Fluidos aplicables Aire Nominal de hilo Rc (PT) 3/8 Masa(g) 270

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm