(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Posible transferir piezas de trabajo a bajas velocidades.
· Logra movimiento estable a 5s/90 °.
& nbsp Movimiento suave sin fenómeno de deslizamiento.
· Rango de ajuste del tiempo de rotación: 1 a 5 (s/90°).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MSQXB10A |
MSQXB10A-M9BW |
MSQXB10A-M9PL |
MSQXB10AX-X151 |
MSQXB20A |
MSQXB20AX-M9B-X150 |
MSQXB20AX-X150 |
MSQXB30A |
MSQXB30AX-A93-X151 |
MSQXB50A |
MSQXB50A-A93 |
MSQXB50A-A93L |
MSQXB50A-M9NWL |
MSQXB50TNA |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Mesa giratoria de 2 puntos Stop | Forma del cuerpo principal | Forma de bloque | Método de operación | Estante individual |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Velocidad lenta | Rigidez, precisión | Estándar | Válvulas | N/A |
Rango de presión de operación(MPa) | 0.1::1 | Ubicación del puerto de conexión | Tipo estándar | Tipo de conector | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente