(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Actuador giratorio compacto de baja velocidad capaz de transferir piezas de trabajo a baja velocidad.
[Características]
· Logra un movimiento estable a 5s/90 °.
· Movimiento suave sin pegarse ni resbalar.
· Rango de ajuste del tiempo de rotación: 1 a 5 s/90°.
· Tipo estándar: CRQ2 / Con cambio automático: CDRQ2.
· Talla: 10, 15, 20, 30, 40.
· Tipos de puertos: G1/8, NPT1/8, NPTF1/8, Rc1/8, M5.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDRQ2XBS30-180-M9PSAPC |
CDRQ2XBS30TN-90-M9NL |
CDRQ2XBSP10-90-M9BL-XC13 |
CDRQ2XBW20-180-M9NWL |
CRQ2XBS15-90 |
CRQ2XBS20-90 |
CRQ2XBS30-90 |
CRQ2XBW15-90 |
CRQ2XBW20TN-90 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Forma de bloque | Método de operación | Estante individual | Medio ambiente, aplicaciones | Velocidad lenta |
---|---|---|---|---|---|
Rigidez, precisión | Estándar | Válvulas | N/A | Dirección axial | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente