(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Actuador giratorio serie CVRA1 con válvula solenoide, tipo cremallera y piñón

Actuador giratorio serie CVRA1 con válvula solenoide, tipo cremallera y piñón
  • Descuento por volumen

La válvula solenoide y la función de ajuste de la velocidad de rotación están integradas.
[Caracteristicas]
· Se pueden montar detectores magnéticos compactos (D-M9 □).
· Sello de cojín reemplazable, fácil ajuste de la válvula de cojín.
· Los puertos, la válvula amortiguadora y el detector magnético están todos ubicados en la misma superficie para mejorar la usabilidad.
· Numerosas variaciones en la forma del eje permiten el montaje para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
· El número de pieza se establece para el tipo de ángulo ajustable.
· CVRA1: tipo básico / CDVRA1: con detector magnético.
· Talla: 50, 63, 80, 100.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDVRA1BS50-90Z-11G-M9BS
CDVRA1BSU63-100Z-25H-M9PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Torque
(N · m)
Diámetro nominal del tubo Energía cinética permitida
(J)
Formato Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores Método de conmutación Tensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°1 a menos de 3 / 3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20500.01 a menos de 0.1Tipo estándarM9B0.51 pieza2 posiciones individuales100 V AC
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

100°3 ~ Menos de 6 / 6 a menos de 10 / 10 ~ Menos de 20 / 20 a menos de 50630.1 a menos de 1Tipo de ángulo ajustableM9P12 piezas2 posiciones dobles24 V DC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Actuador rotativo Salida de un eje lateral Forma del cuerpo principal Forma de bloque Método de operación Estante individual
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rigidez, precisión Estándar Válvulas Provisto
Rango de presión de operación(MPa) 0.15::1.0 Patrón de eje Eje único Hecho a pedido especificaciones Ninguno
Entrada eléctrica de cable Ojal Estilo de montaje Tipo básico Especificaciones Con unidad de cambio automático
Amortiguación Sin colchón de aire Circuito supresor de voltaje Sin luz / supresor de picos de tensión Manual Sin bloqueo, tipo empuje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico