(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mesa giratoria serie MSUA: tipo de alta precisión, tipo paleta

Mesa giratoria serie MSUA: tipo de alta precisión, tipo paleta
  • Descuento por volumen

Un actuador giratorio con una mesa ligera y compacta, adecuado para manos de robot.
[Características]
· Alta precisión y alta rigidez.
· Precisión mejorada de la desviación de la mesa: 0.03 mm o menos.
· Fácil alineación al montar la carga.
· Fácil alineación al montar el cuerpo.
· Ángulo ajustable.
· Desactivable.
· Conmutación automática capaz.
· Tipo de paleta.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MDSUA1-180S-93A
MDSUA1-180S-S99L
MDSUA1-180S-T99L
MDSUA3-90S-90A
MDSUA3-90S-90AL
MDSUA3-90S-S9PL
MDSUA3-90S-T99L
MDSUA3-180S-93A
MDSUA3-180S-S99V
MDSUA3-180S-T99L
MDSUA7-90S-S7PSAPC
MDSUA7-90S-S79L
MDSUA7-90S-T79L
MDSUA7-180S-R73L
MDSUA7-180S-S7PL
MDSUA20-180S-S7P
MDSUA20-180S-S7PSAPC
MDSUA20-180S-T79L
MSUA1-90S
MSUA1-180S
MSUA3-90S
MSUA3-180S
MSUA7-90S
MSUA7-180S
MSUA20-90S
MSUA20-180S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de oscilación A Torque
(N · m)
Torque
(N · m)
Diámetro nominal del tubo Energía cinética permitida
(J)
Energía cinética permitida
(J)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño Cambiar Cable conductor
(m)
Número de interruptores Entrada eléctrica de cable Tipo de conector Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°1 a menos de 3190.005 a menos de 0.010.0065-193A0.52 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°1 a menos de 3190.005 a menos de 0.010.0065-1S9932 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°1 a menos de 3190.005 a menos de 0.010.0065-1T9932 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.017-390A0.52 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.017-390A32 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.017-3S9P32 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.017-3T9932 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.017-393A0.52 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.0170.15~0.73S99V0.52 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.0170.15~0.73T9932 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 107140.01 a menos de 0.10.042-7S7P0.52 piezasOjalM8 de 3 pinesCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 107140.01 a menos de 0.10.042-7S7932 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 107140.01 a menos de 0.10.042-7T7932 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°6 a menos de 107140.01 a menos de 0.10.042-7R7332 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°6 a menos de 107140.01 a menos de 0.10.042-7S7P32 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°20 a menos de 5020160.01 a menos de 0.10.0730.15~1.020S7P0.52 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°20 a menos de 5020160.01 a menos de 0.10.0730.15~1.020S7P0.52 piezasOjalM8 de 3 pinesCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°20 a menos de 5020160.01 a menos de 0.10.0730.15~1.020T7932 piezasOjalNingunoCon unidad de cambio automático
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°1 a menos de 3190.005 a menos de 0.010.00650.2~0.71NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°1 a menos de 3190.005 a menos de 0.010.0065-1NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.017-3NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°3 ~ Menos de 63120.01 a menos de 0.10.0170.15~0.73NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°6 a menos de 107140.01 a menos de 0.10.0420.15~0.77NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°6 a menos de 107140.01 a menos de 0.10.042-7NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[90°] 90°20 a menos de 5020160.01 a menos de 0.10.0730.15~1.020NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[180°] 180°20 a menos de 5020160.01 a menos de 0.10.0730.15~1.020NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Actuador rotativo Salida de un eje lateral Forma del cuerpo principal Forma redonda Método de operación Paleta individual
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rigidez, precisión Alta rigidez, alta precisión Válvulas N/A
Ubicación del puerto de conexión Superficie lateral del cuerpo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico