(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza neumática tipo angular de 180 ° Serie MHY2

Pinza neumática tipo angular de 180 ° Serie MHY2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Serie ligera y compacta en diámetros pequeños.
· Mejora de la repetibilidad de montaje.
· Puede equiparse con interruptores automáticos en 4 ubicaciones.
· Los tamaños de abertura reducidos ayudan a evitar que entren contaminantes.
· Utiliza acero inoxidable como estándar.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte
MHY2-10D
MHY2-16D
MHY2-16D2
MHY2-20D
MHY2-20D2
MHY2-25D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Posición del dedo / Opciones
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

810Montaje roscado estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2716Montaje roscado estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

2716Agujeros pasantes en dirección de apertura / cierre
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3620Montaje roscado estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3620Agujeros pasantes en dirección de apertura / cierre
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

7525Montaje roscado estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Swing Type Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Método de operación Doble efecto Ángulo de apertura de la garra A1(deg) 180
Ángulo de cierre de garra A2(deg) -3 Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional No provisto
Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Cambio automático Sin interruptor automático (imán incorporado) Número de interruptores Ninguno
Longitud del cable Ninguno Hecho a pedido especificaciones Ninguno Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico