(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· MHC2-6 □: puede equiparse con un pequeño interruptor automático.
· · MHCA2-6 □: Tipo de cuerpo corto con longitud total reducida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MHC2-6D |
MHC2-6D-M9B |
MHC2-6S |
MHCA2-6D |
MHCA2-6DE |
MHCA2-6S |
MHCA2-6SH |
MHCA2-6SK |
MHCA2-6SM |
Cargando…
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Pellizco, Tipo Paralelo | Numero de dedos | 2 piezas |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Mecanismo de ajuste de carrera | No provisto |
Diámetro interno del cilindro(mm) | 6 | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno | Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente