(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza neumática giratoria, tipo 2 dedos, serie MHR2/MDHR2 (Números de pieza)

Pinza neumática giratoria, tipo 2 dedos, serie MHR2/MDHR2
  • Descuento por volumen

[Características]
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
& nbspUtiliza un mecanismo de apertura y cierre paralelo con guía de rodillos cruzados para una acción suave sin juego, asegurando una alta precisión y una larga vida útil.
· Perfil más pequeño.
& nbsp El uso de actuadores rotativos para parte del actuador permite tener un diseño más compacto.
· Alto grado de flexibilidad de montaje.
· El interruptor automático de estado sólido D-M9 con luz indicadora se puede montar para una fácil colocación y detección.
· Tipo de alta rigidez.
· Puertos de conexión en 2 lados.
· Admite agarre interno y externo.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
MDHR2-10R-M9BWVL
MDHR2-10R-M9N
MDHR2-10R-M9PSAPC
MDHR2-15R-M9NWV
MHR2-10E
MHR2-10R
MHR2-15E
MHR2-15R
MHR2-20E
MHR2-20R
MHR2-30R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones cuando está abierto
(mm)
Dimensiones cuando está cerrado
(mm)
Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Rango de presión de operación
(MPa)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Carrera
(mm)
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ubicación del puerto de conexión
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----10M9BWV2 piezas3 m6NingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----10M9N2 piezas0,5 m6NingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----10M9P2 piezas0,5 m6M8 de 3 pinesDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--25-0.15~0.615M9NWV2 piezas0,5 m8NingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-----10Sin cambio automáticoNingunoNinguno6NingunoLado axial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

161012120.2~0.610Sin cambio automáticoNingunoNinguno6NingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--25-0.15~0.615Sin cambio automáticoNingunoNinguno8NingunoLado axial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--25-0.15~0.615Sin cambio automáticoNingunoNinguno8NingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---330.15~0.620Sin cambio automáticoNingunoNinguno12NingunoLado axial
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

281634330.15~0.620Sin cambio automáticoNingunoNinguno12NingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

37-59-0.15~0.630Sin cambio automáticoNingunoNinguno18NingunoDirección desde la cara del lado del cuerpo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Disponible en ambiente de sala limpia
Funcion adicional Con guía lineal / Soporte de rodamiento / Alta precisión Mecanismo de ajuste de carrera No provisto Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico