(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Carrera larga.
· Acomoda diversos diámetros de piezas de trabajo con una sola unidad.
· Un diseño compacto en el que se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón.
· Se utilizan rodamientos de resina con impregnación de aceite de doble extremo con un respaldo metálico para todos los ejes.
· Mecanismo de protección contra el polvo incorporado.
· Alto grado de flexibilidad de montaje.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHL2-16D1
Número de Parte |
---|
MHL2-16D1 |
Cargando…
Tipo | Cuerpo principal | Cómo agarrar | Pellizco, Tipo Paralelo / Abierto, Tipo Paralelo | Numero de dedos | 2 piezas |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada (ancha) | Método de operación | Doble efecto | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente al polvo |
Funcion adicional | Soporte de rodamiento | Mecanismo de ajuste de carrera | No provisto | Cambio automático | Sin cambio automático |
Número de interruptores | Ninguno | Longitud del cable | Ninguno | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHL2-16D1 de la serie Pinza neumática de apertura amplia de estilo paralelo Serie MHL2.
Número de Parte |
---|
MHL2-10D1 |
MHL2-10D2 |
MHL2-16D |
MHL2-16D2 |
MHL2-20D1 |
MHL2-25D |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente