(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin Cilindro de cambio CKQG-X2370, CKQP-X2371

Pin Cilindro de cambio CKQG-X2370, CKQP-X2371
  • Descuento por volumen

Tipo de imán estándar incorporado y cilindro de cambio de pasador tipo imán fuerte incorporado.
[Características]
· La deflexión del extremo de la barra de ± 0.1 mm o menos se logra cuando se aplica una carga a la barra en su extremo de extensión.
· Precisión de distancia de ± 0.1 mm desde la superficie de montaje al centro de la barra.
· Precisión de distancia de ± 0.1 mm desde el orificio del pasador de golpe en la superficie de montaje hasta el extremo de la barra.
· El pin para colocar la pieza de trabajo se puede montar directamente.
· Raspador de bobina incorporado.
· Reduce el tiempo de trabajo al integrar el cilindro y la guía.
· Los interruptores automáticos resistentes al campo magnético son montables.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CKQGB50-50-X2370
CKQGC40-40A-P3DWASC-X2370
CKQGC50-30-P3DWAZ-X2370
CKQGC50-30-P4DWSE-X2370
CKQGC50-30-X2370
CKQGC50-50-P3DWAL-X2370
CKQGD32-25-X2370
CKQGD40-25A-X2370
CKQPA50-30-X2371
CKQPD50-50-P74L-X2371
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Especificaciones Posición de la superficie de montaje Diámetro del orificio de la punta del vástago
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporado90 ° desde el puertoø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40401-10~60P3DWASC0.32 piezasTipo de imán estándar incorporado180 ° desde el puertoø10
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----P3DWA52 piezasTipo de imán estándar incorporado180 ° desde el puertoø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----P4DWSE0.32 piezasTipo de imán estándar incorporado180 ° desde el puertoø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporado180 ° desde el puertoø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----P3DWA32 piezasTipo de imán estándar incorporado180 ° desde el puertoø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-25--Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporado270 ° desde el puertoø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-25--Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán estándar incorporado270 ° desde el puertoø10
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo de imán fuerte incorporadoMisma dirección que el puertoø8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50501-10~60P7432 piezasTipo de imán fuerte incorporado270 ° desde el puertoø8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Grifo Forma de punta de varilla Otro
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Opciones de cuerpo No (estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico