(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de sujeción pin serie C (L) KQG32 (Tipo Diamante, Tipo Redondo)

Cilindro de sujeción pin serie C (L) KQG32 (Tipo Diamante, Tipo Redondo)
  • Descuento por volumen

Resistente al campo magnético, tipo de montaje de interruptor automático compacto tipo pin cilindro de sujeción.
[Características]
· Tipo de cilindro compacto.
· Las cuñas permiten un ajuste fino de la altura de la posición de sujeción.
· Tipo de montaje de interruptor automático compacto, resistente al campo magnético.
· Cilindro de sujeción de pin de ø32 (diámetro 32 mm) disponible.
· El diseño compacto lo hace aplicable a una amplia gama de piezas de trabajo. Contribuye a unas plantillas más ligeras.
· El mecanismo de bloqueo sujeta la pieza de trabajo durante las paradas de emergencia.
· Disponible con y sin cerradura.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
CKQGA32-080RAH-X2082
CKQGA32-080RAL-X2081
CKQGA32-160RAL-X2081
CKQGB32-078RBL-X2081
CKQGB32-079RBL-X2081
CKQGB32-100RCL-X2081
CKQGB32-120RAL-X2081
CKQGB32-148RBH-X2082
CKQGB32-180RAL-X2081
CKQGC32-100RBH-X2082
CKQGC32-130DBH-X2082
CKQGD32-100RDL-X2081
CKQGD32-120RAL-X2081
CLKQGA32-075RBL-X2081
CLKQGB32-079RBH-X2082
CLKQGB32-159RDH-X2082
CLKQGB32-160RAL-X2081
CLKQGC32-079RCL-X2081
CLKQGD32-079RBL-X2081
CLKQGD32-079RDH-X2082
CLKQGD32-159RBH-X2082
CLKQGD32-159RDL-X2081
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cilindro
(Ø)
Carrera
(mm)
Max. Presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Cierre lateral de abrazadera Posición de la superficie de montaje Diámetro del pasador de guía Forma de pasador de guía Posición del brazo de la abrazadera Altura de la posición de la abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Sin cerraduraDerechoø8Tipo redondoMisma dirección que el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Sin cerraduraDerechoø8Tipo redondoMisma dirección que el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32101-10~60Sin cerraduraDerechoø16Tipo redondoMisma dirección que el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Sin cerraduraFondoø7.8Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Sin cerraduraFondoø7.9Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin cerraduraFondoø10Tipo redondo180 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Sin cerraduraFondoø12Tipo redondoMisma dirección que el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin cerraduraFondoø14.8Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin cerraduraFondoø18Tipo redondoMisma dirección que el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Sin cerraduraIzquierdaø10Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin cerraduraIzquierdaø13Tipo de diamante90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Sin cerraduraParte superiorø10Tipo redondo270 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Sin cerraduraParte superiorø12Tipo redondoMisma dirección que el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Con cerraduraDerechoø7.5Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Con cerraduraFondoø7.9Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Con cerraduraFondoø15.9Tipo redondo270 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32101-10~60Con cerraduraFondoø16Tipo redondoMisma dirección que el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Con cerraduraIzquierdaø7.9Tipo redondo180 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Con cerraduraParte superiorø7.9Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32100.7-10~60Con cerraduraParte superiorø7.9Tipo redondo270 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32101-10~60Con cerraduraParte superiorø15.9Tipo redondo90 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo ALTO
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Con cerraduraParte superiorø15.9Tipo redondo270 ° desde el puertoAltura de sujeción tipo BAJO

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación Accidente cerebrovascular recto Tipo de soporte Grifo Forma de punta de varilla Otro
Movimiento de la barra Varilla de doble efecto Opciones de cuerpo No (estándar) Fuerza de sujecion(kN) 0.302
Tipo de puerto de conexión Rc Interruptores automáticos Sin cambio automático Longitud del cable conductor(m) Ninguno
El número de los interruptores Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico