(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Altura ajustable para sujetar una pieza de trabajo.
[Caracteristicas]
· Se puede montar en 4 superficies y 2 detectores magnéticos en la misma superficie, para mejorar la flexibilidad del diseño del sistema.
· Para mejorar la trabajabilidad, es posible el montaje directo, no se requieren accesorios de montaje.
· 55 tipos de pasadores guía.
· Es posible un ajuste fino de la altura de sujeción seleccionando el tipo con calzas.
· Se puede seleccionar un mecanismo de bloqueo opcional.
· El detector magnético D-P4DW también se puede montar.
· Se pueden montar 2 interruptores en la misma superficie.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CLKQPUA50TF-157RAL-P79WSE |
CLKQPUA50TF-247RBH-P79WSE |
CLKQPUB50TF-147RBH-P79WSE |
CLKQPUB50TF-157RBH-P79WSE |
Cargando…
Método de operación | Accidente cerebrovascular recto | Tipo de soporte | Grifo | Forma de punta de varilla | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Movimiento de la barra | Varilla de doble efecto | Opciones de cuerpo | No (estándar) | Fuerza de sujecion(kN) | 0.577 |
Interruptores automáticos | P79WSE | Longitud del cable conductor(m) | 0.3 | El número de los interruptores | 2 piezas |
Especificaciones | Tipo de imán fuerte incorporado | Cierre lateral de abrazadera | Con cerradura | Tipo de tornillo de puerto | G |
Forma de pasador de guía | Tipo redondo | Calce | Sin cuñas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente