(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Un peso más ligero permite reducir el peso del dispositivo
· La cubierta de la varilla de fundición a presión y la cubierta de la cabeza se usan para una mayor reducción de peso
· El diámetro de la varilla se ha cambiado para adaptarse a la aplicación, lo que permite una mayor reducción de peso.
· Carga lateral admisible igual a la serie CS1
· La función permanece igual a la serie CS1 incluso si el diámetro de la varilla se cambia para adaptarse a la aplicación
· Operatividad mejorada después de la instalación
Se ha mejorado la operatividad al colocar el puerto de tubería y la posición de operación de la válvula de amortiguación en el mismo lado
· Intercambiable con la serie CS1
Las dimensiones de montaje del cilindro y los tamaños de roscado del extremo de la varilla son intercambiables con la serie CS1
· Mantenimiento mejorado al hacer que los sellos de los cojines sean reemplazables
· Se pueden montar interruptores automáticos compactos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CDS2G125-75
Aspecto externo de la serie CS2 del cilindro de aire
Símbolo JIS para cilindro de aire Serie CS2, tipo de doble efecto, colchón de aire
Diámetro interior del tubo (mm) | 125 | 140 | 160 | |
---|---|---|---|---|
Método de funcionamiento | Doble efecto, vástago simple | |||
Fluidos aplicables | Aire | |||
Presión de prueba | 1,57 MPa | |||
Presión máxima de funcionamiento | 0,97 MPa | |||
Presión mínima de funcionamiento | 0,05 MPa | |||
Velocidad del pistón de funcionamiento | 50 hasta 500 mm/s | |||
Amortiguar | Colchón de aire | |||
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de funcionamiento | Sin detector magnético | 0 a 70°C (sin congelación) | ||
Con detector magnético | 0 a 60°C (sin congelación) | |||
Lubricación | No es necesario (sin lubricar) | |||
Tolerancia de longitud de carrera (mm) | Carrera | Tolerancia | ||
250 o menos | +1.0 0 | |||
251 hasta 1000 | +1.4 0 | |||
1.001 hasta 1.500 | +1.8 0 | |||
1,501 hasta 1,600 | +2.2 0 | |||
Tipo de soporte de montaje | Tipo básico, tipo de pie, tipo de brida de extremo de varilla, tipo de brida de extremo de cabeza tipo horquilla simple, tipo horquilla doble, tipo muñón central |
(Unidad: mm)
Diámetro interior del tubo | Soporte de montaje | |
---|---|---|
Carrera máxima | ||
Tipo básico, tipo brida de cabecera Tipo de horquilla simple, Tipo de horquilla doble Tipo de muñón central | Tipo de pie Tipo de brida de extremo de varilla | |
125 | 1,000 o menos | 1,600 o menos |
140 | ||
160 | 1200 o menos |
Dibujo estructural
Número | Nombre | Material | Notas |
---|---|---|---|
1 | Cubierta de varilla | Aluminio fundido | Cromato |
2 | Cubierta de la cabeza | Aluminio fundido | Cromato |
3 | Tubo de cilindro | Aleación de aluminio | Aluminio anodizado duro |
4 | Pistón | Aleación de aluminio | Cromato |
5 | Vástago de émbolo | Acero carbono | Revestimiento de cromo duro |
6 | Buje | Aleación de cojinetes | - |
7 | Tirante | Acero carbono | Cromato de zinc |
8 | Tuerca de tirante | Acero rolado | Niquelado |
9 | Anillo cojín | Acero inoxidable | - |
10 | Válvula de amortiguación | Acero rolado | Niquelado |
11 | Tuerca de pistón | Acero carbono | Niquelado |
12 | Arandela | Acero carbono | Niquelado |
13 | Anillo de desgaste | Resina | - |
14 | Imán* | - | - |
15 | Anillo de retención | Acero para muelles | Recubrimiento de fosfato |
16 | Embalaje de varilla | NBR | - |
17 | Sello de cojín | Uretano | - |
18 | Empaquetadura de pistón | NBR | - |
19 | Empaquetadura de válvula | NBR | - |
20 | Junta de tubo | NBR | - |
21 | Junta de pistón | NBR | - |
Diámetro interior del tubo (mm) | Número de orden | Contenido |
---|---|---|
125 | CS2-125A-PS | Conjunto de números de pieza de componente (16), (17), (18) y (20) |
140 | CS2-140A-PS | |
160 | CS2-160A-PS |
Número de Parte |
---|
CDS2G125-75 |
Cargando…
Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Estándar | Funcion adicional | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Amortiguar | Colchón de aire | Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDS2G125-75 de la serie Cilindro de aire serie CS2.
Número de Parte |
---|
CDS2B125-175 |
CDS2B125-20 |
CDS2B125-200 |
CDS2G125-75-M9BL |
CDS2G140-25 |
CDS2G160-150 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente