(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire, montaje directo, tipo de varilla no giratoria Serie CG1KR (Números de pieza)

Cilindro de aire, montaje directo, tipo de varilla no giratoria Serie CG1KR
  • Descuento por volumen

[Características]
· Extremo de varilla hembra disponible según el estándar
· Operación de cambio automático mejorada, posición fácil de ajustar
· Disponible con soporte de extremo de varilla
· Con cambio automático (CDG1KR)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDG1KRN20-25Z

Número de Parte
CDG1KRN20-25Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales2025Imán incorporadoSin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma Presión operacional(MPa) 0.05 a 1.0
Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte Forma de punta de varilla Extremo de varilla macho Tipo Montaje directo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1KRN20-25Z de la serie Cilindro de aire, montaje directo, tipo de varilla no giratoria Serie CG1KR.

Products like this...

Número de Parte
CDG1KRN20-100Z
CDG1KRN20-125Z
CDG1KRN20-40Z
CDG1KRN20-50Z
CDG1KRN20-75Z
CDG1KRN25-100Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales20100Imán incorporadoNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Imán incorporadoNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Imán incorporadoNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales2050Imán incorporadoNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales2075Imán incorporadoNinguno----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales--Imán incorporadoNinguno----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico