(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire serie CG1KW, tipo varilla no giratoria, doble efecto, doble varilla (Números de pieza)

Cilindro de aire serie CG1KW, tipo varilla no giratoria, doble efecto, doble varilla
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con operatividad de cambio automático mejorada y fácil ajuste de posición.
[Características]
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del LED indicador.
· La opción de tipo básico ahora incluye una variante "rosca hembra de montaje no giratoria".
· Con cambio automático (CDG1KW).
· Tipo: no giratorio.
· Acción: doble efecto.
· Tipo: doble varilla.
· Tipo de cojín: tope de goma.

(i)Advertencia

  • ■ Para selección/información técnica y características de los productos de cilindros de aire SMC,
    Chequea aquí .

    ■ Manejo de productos SMC
    Las páginas web de productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán ad hoc.
    Haga clic aquí para obtener una cotización o realizar un pedido si tiene un número de modelo.
  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDG1KWBN32-50Z

Número de Parte
CDG1KWBN32-50Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3250Sin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo básicoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma
Presión operacional(MPa) 0.08 a 1.0 Especificaciones Imán incorporado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDG1KWBN32-50Z de la serie Cilindro de aire serie CG1KW, tipo varilla no giratoria, doble efecto, doble varilla.

Products like this...

Número de Parte
CDG1KWBN20-200Z
CDG1KWBN20-25Z
CDG1KWBN20-40Z
CDG1KWBN32-75Z
CDG1KWBN40-100Z
CDG1KWBN40-25Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Ninguno---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

2025Ninguno---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Ninguno---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

3275Ninguno---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Ninguno---Tipo básico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4025Ninguno---Tipo básico-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico