(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de aire, doble efecto, varilla simple (serie JCM/JCDM)

Cilindro de aire, doble efecto, varilla simple (serie JCM/JCDM)
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire con una amplia variedad de tipos de tapa disponibles.
[Características]
· No hay piezas cerca del LED indicador, por lo que se mejora la visibilidad.
· Para montar el interruptor automático, simplemente insértelo y colóquelo correctamente.
· Longitud total acortada hasta 97 mm.
· Tamaños de puerto seleccionables: M5, Rc, NPT1/8.
· Los extremos de varilla macho y hembra están disponibles.
· Con cambio automático (JCDM).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
JCDMB20-25
JCDMB20-75
JCDMB20-125
JCDMB20-300
JCDMB20TN-25
JCDMB20TN-50
JCDMBZ25-200-M9BL
JCDMBZ25-200-M9BW
JCMB20-25
JCMB20TN-25
JCMBZ25-150
JCMBZ40-50
JCMBZ40TN-200
JCMM20TN-75
JCMM25-200D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeM5Ninguno--Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeM5Ninguno--Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeM5Ninguno--Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeM5Ninguno--Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeNPT 1/8Ninguno--Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeNPT 1/8Ninguno--Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeM5M9B32Básico (rosca hembra en la tapa de la barra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Imán incorporadoSin tuerca de montajeM5M9BW0.52Básico (rosca hembra en la tapa de la barra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánSin tuerca de montajeM5---Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánSin tuerca de montajeNPT 1/8---Básico (rosca hembra en ambas tapas)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánSin tuerca de montajeM5---Básico (rosca hembra en la tapa de la barra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4050Sin imánSin tuerca de montajeM5---Básico (rosca hembra en la tapa de la barra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánSin tuerca de montajeNPT 1/8---Básico (rosca hembra en la tapa de la barra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánSin tuerca de montajeNPT 1/8---Rosca macho en ambas tapas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--Sin imánCon tuerca de montaje (1 pieza)M5---Rosca macho en ambas tapas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Amortiguar Amortiguador de goma
Presión operacional(MPa) 0.05 a 0.7 Forma de punta de varilla Rosca macho Tipo Tipo neumático

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico