(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro de diseño higiénico de tipo básico Serie HYQ

Cilindro de diseño higiénico de tipo básico Serie HYQ
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un cilindro de aire resistente al agua configurado para facilitar la limpieza.
· 5 veces más tiempo de vida (en comparación con los modelos actuales del fabricante).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
HYDQB20H-15-F6BL
HYDQB20H-20-F6BL
HYDQB20H-50F
HYQB20R-20
HYQB32R-50FM
HYQB40H-40M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Forma de punta de varilla Materiales de sellado Grasa
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20150 a 600.2~1Tornillo MF6B32 piezasHilo FemeninoFKM externoGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

20200 a 600.2~1Tornillo MF6B32 piezasHilo FemeninoFKM externoGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tornillo MSin detector magnético (imán incorporado, con carril de montaje del detector magnético)NingunoNingunoHilo FemeninoFKM externoGrasa compatible con alimentos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tornillo MSin cambio automáticoNingunoNingunoHilo FemeninoNBRGrasa estándar (para no alimentos)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin cambio automáticoNingunoNingunoRosca machoNBRGrasa compatible con alimentos
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

40400~700.15~1RcSin cambio automáticoNingunoNingunoRosca machoFKM externoGrasa estándar (para no alimentos)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico