(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro especial con baja fricción, incluso durante la operación bidireccional.
[Características]
· Un cilindro de aire con deslizamiento reducido en rangos de baja velocidad.
· Operación estable posible incluso a 5 mm/s (basado en JIS B 8377).
· Ligero y con funcionalidad mejorada (nueva estructura equivalente a los modelos estándar).
· Intercambiable (compatibilidad de montaje) con productos estándar.
*Ver catálogo de SMC para detalles de especificaciones.
*Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDQSYB12-5DC |
CDQSYB12-10DC |
CDQSYB12-15DCM |
CDQSYB12-25DC-A93VL |
CDQSYB16-30DC-A93VLS |
CDQSYB20-15DC |
CDQSYB25-50DC |
CQSYB12-25DC |
CQSYB16-5DC |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Cilindro de placa |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Baja fricción (resistencia interna) | Fin de bloqueo | Ninguno |
Amortiguar | Amortiguador de goma | Opciones de cuerpo | Estándar | Tipo de soporte de montaje | Orificio pasante / Ambos extremos roscados comunes (estándar) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente