(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de placa Serie MUW , doble efecto, doble varilla

Cilindro de placa Serie MUW , doble efecto, doble varilla
  • Descuento por volumen

Cilindro compacto que permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 direcciones.
[Características]
· Diseñado para que los interruptores automáticos no se proyecten. · Facilita el montaje de un interruptor automático.
· Reducción de la mano de obra por trabajo.
· Disponible con una carrera de hasta 300 mm.
· Ancho: hasta un 62% más pequeño (en comparación con el cilindro de CA2).
· Se puede montar de forma flexible sin necesidad de soportes.
· Se puede montar con un paso corto.
· Hay varios soportes disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
· Interruptor automático de estado sólido con indicador de 2 colores.

(i)Advertencia

  • ■ Línea de productos SMC
    Las páginas web para productos que actualmente no tienen páginas individuales en este sitio se publicarán según sea necesario.
  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de los materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDUWB25-10DZ
MDUWB25-15DZ
MDUWB25-50DZ
MDUWB25-75DZ
MDUWB25-175DMZ
MDUWB25-300DZ
MDUWB32-10DZ
MDUWB32-15DZ
MDUWB32-75DMZ
MDUWB32-75DMZ-M9PSAPC
MDUWB32-175DMZ
MDUWB40-10DMZ
MDUWB40-25DMZ
MDUWB40-25DMZ-A93ZS
MDUWB40-25DMZ-M9BWL
MDUWB40-25DZ
MDUWB40-40DZ
MDUWB40-50DZ
MDUWB40-100DZ
MDUWB40-150DZ
MDUWB50-75DMZ
MDUWB63-20DZ-A93L
MDUWB63-30DZ-A93L
MDUWB63-40DZ-A93L
MDUWB63-75DZ
MDUWB63-75DZ-A93L
MDUWF40-35DZ-M9BAL
MDUWF40-40DZ-M9BAL
MDUWF50-10DZ-A93L
MDUWF50-10DZ-M9BVL
MUWB25-15DZ
MUWB32-5DZ
MUWB40-25DZ
MUWB40-50DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Tipo de conector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2515-10~600.05~0.7Tornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

25300-10~600.05~0.7Tornillo MSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3210-10~600.05~0.7RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

3215-10~600.05~0.7RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcM9P0.52 piezasTipo básicoVarilla rosca machoM8 de 3 clavijas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

32175-10~600.05~0.7RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcA9351 piezaTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4025-10~600.05~0.7RcM9BW32 piezasTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5075-10~600.05~0.7RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoVarilla rosca machoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcA9332 piezasTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcA9332 piezasTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcA9332 piezasTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcSin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcA9332 piezasTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4035-10~600.05~0.7RcM9BA32 piezasTipo de brida de extremo de barraExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4040-10~600.05~0.7RcM9BA32 piezasTipo de brida de extremo de barraExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----RcA9332 piezasTipo de brida de extremo de barraExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

5010-10~600.05~0.7RcM9BV32 piezasTipo de brida de extremo de barraExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----Tornillo MSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

325-10~600.05~0.7RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

4025-10~600.05~0.7RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

4050-10~600.05~0.7RcSin cambio automáticoNingunoNingunoTipo básicoExtremo de varilla hembraNinguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla Tipo de conector

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro portaplacas
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno
Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico