(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro de aire que adopta un nuevo mecanismo de colchón de aire.
[Caracteristicas]
· El montaje directo de múltiples superficies con un cuerpo cuadrado y sin soportes le permite elegir libremente la superficie de montaje.
· Esto permite diseños de equipos que ahorran espacio.
· Dimensiones ligeramente ampliadas en relación con los modelos estándar CU.
· No hay saliente de la válvula de amortiguación y el ancho es el mismo.
· Se pueden acomodar 3 tipos de orientaciones de montaje según las condiciones de instalación.
· Aproximadamente 2,4 veces más energía cinética permitida.
· Aislamiento acústico mejorado (impacto reducido del ruido al final de la carrera).
· Montaje intercambiable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CDU20-70A |
CDU20-80A-M9BWL |
CDU20-100A |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Método de operación del cilindro | Doble efecto | Forma del cuerpo principal | Cilindro de placa |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Fin de bloqueo | Ninguno |
Válvulas | Ninguno | Presión operacional(MPa) | 0.08::0.7 | Tipo de rosca de puerto | M5 × 0.8 |
Tipo de conector | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente