(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manómetro con indicador de límite de zona de color Serie G36-L/G46-L

Manómetro con indicador de límite de zona de color Serie G36-L/G46-L
  • Descuento por volumen

[Características]
· Las zonas de color rojo y verde mejoran la visibilidad del rango de control de presión
· El rango del indicador se puede ajustar libremente

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles

PDF

Número de Parte
G36-10-01-L
G36-P2-01-L-X30
G46-4-01-L
G46-10-01-L
G46-10-02-L
G46-P10-02-L-X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Presión Indicada Máxima
(Mpa)
Diámetro Exterior
(φ)
Presión máxima indicada Tornillo de conexión Configuraciones especiales
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Manómetro de Presión con Zona de Color137.51.0 MPaR 1/8-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

---0.2 MPa / 30 psiR 1/8Tanto MPa como psi
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Manómetro de Presión con Zona de Color0.442.50.4 MPaR 1/8-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Manómetro de Presión con Zona de Color142.51.0 MPaR 1/8-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Manómetro de Presión con Zona de Color142.51.0 MPaR 1/4-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

---1.0 MPa / 150 psiR 1/4Tanto MPa como psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

A hilo lado trasero Material de cubierta transparente Policarbonato Accesorio Sin conjunto de anillo de cubierta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico