(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manómetro de roscado trasero para uso general de la serie (tipo DT) G43.
[Características]
· Fluido: aire.
· Precisión de indicación: ± 3% FS (rango completo).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
G43-2-01 |
G43-2-01-X3 |
G43-2-02 |
G43-2-02-X2 |
G43-4-01 |
G43-4-01-X3 |
G43-4-02 |
G43-6-01 |
G43-7-01-X3 |
G43-7-02-X3 |
G43-7-02-X4 |
G43-10-01 |
G43-10-01-X2 |
G43-10-01-X3 |
G43-10-02 |
G43-10-02-X2 |
G43-10-02-X3 |
Cargando…
A | hilo lado trasero | Tamaño | 43 | Material de cubierta transparente | Vaso |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones de la unidad | MPa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente