(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de presión tipo de interruptor de lengüeta serie IS10

Interruptor de presión tipo de interruptor de lengüeta serie IS10
  • Descuento por volumen

[Características]
· 16% más ligero, 11% más pequeño (comparado con IS1000)
· Compatible con 100 V CA/CD
· Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa
· Vida útil: 5 millones de ciclos
· Se puede conectar a una combinación de tipo modular / FRL

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Especificaciones del interruptor de presión / interruptor de plomo tipo serie IS10

Dimensiones externas de la serie IS10

Dimensiones externas de la serie IS10

Ejemplo de uso de presostato

Ejemplo de uso de presostato

Especificaciones

ModeloIS10-01
LíquidoAire y gas inerte
Presión de prueba1,0 MPa
Presión máxima de funcionamiento0,7 MPa
Establecer rango de presión0,1 a 0,4 MPa
Opción: 0,1 a 0,6 MPa
Temperatura ambiente y de fluido-5 a + 60 °C (sin congelación)
Contacto1a
Error de escala± 0.05 MPa o menos
HistéresisFijo 0.08 MPa o menos
Repita la precisión± 0.05 MPa o menos
Especificaciones de cableadoTipo de ojal / longitud del cable 0,5 m
Opción: 3 m, 5 m
Recinto protectorEquivalente a IP40
Tamaño del puerto de conexión1/8
Peso62 g

Características del interruptor

Capacidad máxima de contactoAC2VA, DC2W
Voltaje de funcionamiento AC, DC24 V o menos48 V48V
Corriente y rango de operación máximos50 mA40 mA20 mA

Circuito electrico

Circuito eléctrico de la serie IS10 (hasta 100 V AC/DC)

Circuito eléctrico de la serie IS10 (hasta 100 V AC/DC)

Símbolo JIS

Símbolo JIS de la serie IS10

Símbolo JIS de la serie IS10

Rango de ajuste de presión

Gráfico de rango de ajuste de presión de la serie IS10

Gráfico de rango de ajuste de presión de la serie IS10

Dimensiones / dibujo estructural

 

(Unidades: mm)

 

Dimensiones de la serie IS10 / plano estructural

Dimensiones de la serie IS10 / plano estructural

NúmeroNombre de la piezaMaterial
1CuerpoZDC
2Conjunto de interruptor-
3Placa de escudoFleje de acero
4CubiertaFleje de acero
5Tornillo de ajusteLatón
6Tuerca hexagonalLatón
7Tornillo móvilPBT
8ResorteSUS
9Imán-
10PistónPOM
11Empaquetadura de pistónNBR
12Placa de escalaPC

Presostato para conexión FRL modular

Presostato con espaciador

 

(Unidades: mm)

 

Aspecto externo de IS10M (presostato con espaciador)

Aspecto externo de IS10M (presostato con espaciador)

Plano de dimensiones del IS10M (presostato con distanciador)

Plano de dimensiones del IS10M (presostato con distanciador)

ModeloABCDModelos compatibles
IS10M-20-A11746428AC20□-A
IS10M-30-A13857130AC25□-A, AC30□-A
IS10M-40-A15937536AC40□-A
IS10M-50-A17977744AC40□-06-A
IS10M-60-A22916753AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B

*) Se requiere un espaciador separado para la conexión modular.

Presostato con adaptador de tubería

 

(Unidades: mm)

 

Aspecto externo de IS10E (interruptor de presión con adaptador de tubería)

Aspecto externo de IS10E (interruptor de presión con adaptador de tubería)

Plano de dimensiones de IS10E (presostato con adaptador de tubería)

Plano de dimensiones de IS10E (presostato con adaptador de tubería)

Modelo * 1)Tamaño del puerto de conexiónABCDEModelos compatibles
IS10E-20□01-A1/83066552816AC20□-A
IS10E-20□02-A1/4
IS10E-20□03-A3/8
IS10E-30□02-A1/43273593013AC25□-A, AC30□-A
IS10E-30□03-A3/8
IS10E-30□04-A1/2
IS10E-40□02-A1/43279613713* 2) AC40□-A
IS10E-40□03-A3/8
IS10E-40□04-A1/2
IS10E-40□06-A3/4

* 1) □ en el número de modelo indica el tipo de rosca de conexión. Es necesario no ingresar ningún símbolo para rc, "N" para NPT o "F" para G.
* 2) No se puede montar en AC40□-06-A.
* Se requiere un espaciador separado para la conexión modular.
* Al instalar un presostato en el AC40□-06-A, es posible atornillar el IS10-01S en el adaptador de tubería E500-□06-A-X501 (con rosca rc 1/8 en la superficie superior). Comuníquese con el centro de soporte del fabricante para los productos ensamblados.

* Consulte el catálogo de SMC para obtener información diferente a la que se detalla anteriormente.

Número de Parte
IS10-01
IS10-01-6L
IS10-01-L
IS10-01S
IS10-01S-6
IS10-01S-6L
IS10-01S-L
IS10-N01-L
IS10-N01S-6
IS10-N01S-6L
IS10E-40N04-A
IS10E-2002-6L-A
IS10E-2002-6Z-A
IS10E-2002-A
IS10E-2002-L-A
IS10E-3002-A
IS10E-3003-6L-A
IS10E-3003-A
IS10E-3003-L-A
IS10E-4004-6L-A
IS10E-4004-A
IS10E-4004-L-A
IS10E-4006-LR-A
IS10M-20-6L-A
IS10M-20-6LP-A
IS10M-20-A
IS10M-20-L-A
IS10M-30-6LP-A
IS10M-30-A
IS10M-30-L-A
IS10M-40-6-A
IS10M-40-6L-A
IS10M-40-A
IS10M-50-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Cable conductor Rango de ajuste de presión Partes de contacto líquido material de sellado Unidad de presión de placa de escala Tamaño corporal Posición de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/810,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/813 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/813 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/810,5 m0.1 a 0.4 MPaCon material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/810,5 m0.1 a 0.6 MPaCon material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/813 m0.1 a 0.6 MPaCon material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/813 m0.1 a 0.4 MPaCon material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/813 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/810,5 m0.1 a 0.6 MPaCon material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/813 m0.1 a 0.6 MPaCon material de selladoMPa--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[NPT] NPT[1/2] 1/210,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa40Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/413 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa20Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/415 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa20Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/410,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa20Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/413 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa20Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/4] 1/410,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa30Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/8] 3/813 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa30Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/8] 3/810,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa30Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-3 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa30Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/2] 1/213 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa40Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/2] 1/210,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa40Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[1/2] 1/213 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa40Derecho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Hilo Femenino[Rc (R)] Rc[3/4] 3/413 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa40Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----3 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa20-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---13 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoTanto MPa como psi20-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---10,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa20-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---13 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa20-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---13 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoTanto MPa como psi30-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---10,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa30-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

---13 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa30-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---10,5 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa40-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---13 m0.1 a 0.6 MPaSin material de selladoMPa40-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

---10,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa40-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

----0,5 m0.1 a 0.4 MPaSin material de selladoMPa50-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Sensor separado
Método de salida Cambiar Características de fluidos Inerte Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1 Dirección de conexión de tubería Abajo
Orificios de montaje Presencia Monitor Ninguno Lámpara Presencia
Histéresis(MPa) Fijo 0.08 o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico