(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Forma de la almohadilla: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |||
Cuerpo | Resorte | Tuerca | Cuerpo | Tuerca | |
SRK | Aleación de aluminio 2011 | Acero para resortes (ASTM A228) | Acero al carbón 1018 | Anodizado claro | Cromato trivalente |
SRKN | |||||
SRKNS |
Número de parte |
SRK10 SRP30 |
Número de parte | Stroke S | L | L1 | Resorte | Almohadilla aplicable | ||
Tipo | No. | (Constante de resorte) | Carga máxima | ||||
SRK | 10 | 5 | 40 | 19 | 0.030 kgf | 0,55 kgf | SRP6~12 SRPF12 |
1010 | 10 | 45 | 24 | 0.025 kgf | |||
1015 | 15 | 50 | 29 | 0.020 kgf | |||
20 | 5 | 48 | 20 | 0.037 kgf | SRP15~40 SRPF20 | ||
2010 | 10 | 53 | 25 | 0.032 kgf | |||
2015 | 15 | 58 | 30 | 0.027 kgf |
Número de parte | Stroke S | L | L1 | Resorte | Almohadilla aplicable | ||
Tipo | No. | (Constante de resorte) | Carga máxima | ||||
SRKN | 10 | 5 | 35 | 22 | 0.030 kgf | 0,55 kgf | SRP6~12 SRPF12 |
1010 | 10 | 45 | 27 | 0.025 kgf | |||
1015 | 15 | 55 | 32 | 0.020 kgf | |||
20 | 5 | 39 | 22 | 0.037 kgf | SRP15~40 SRPF20 | ||
2010 | 10 | 49 | 27 | 0.032 kgf | |||
2015 | 15 | 59 | 32 | 0.027 kgf |
Número de parte | Almohadilla aplicable | |
Tipo | No. | |
SRKNS | 40 | SRPS40 |
50 | SRPS50 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SRK10 |
SRK20 |
SRK1010 |
SRK1015 |
SRK2010 |
SRK2015 |
SRKN10 |
SRKN20 |
SRKN1010 |
SRKN1015 |
SRKN2010 |
SRKN2015 |
SRKNS40 |
SRKNS50 |
Cargando…
Tipo de almohadilla | Otros | tipo de almohadilla | Solo cuerpo de titular | Tipo de montaje | Tipo empotrado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente