(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Almohadilla plana serie ZP2

Almohadilla plana serie ZP2
  • Descuento por volumen

Reduce la deformación de las superficies planas de la pieza de trabajo durante la succión. Adecuado para adherirse a láminas delgadas, películas, etc.
[Características]
· Con ranuras en la superficie de succión

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZP2-B10MTF
ZP2-B10MTN
ZP2-B10MTS
ZP2-B15MTN
ZP2-B20MTN
ZP2-B25MTS
ZP2-B30MTGN
ZP2-B30MTGS
ZP2-B30MTN
ZP2-B30MTS
ZP2-TB10MTF-H5
ZP2-TB10MTGS-H5
ZP2-TB10MTN-H5
ZP2-TB10MTS-B5
ZP2-TB10MTS-H5
ZP2-TB15MTN-B5
ZP2-TB15MTN-H5
ZP2-TB15MTS-B5
ZP2-TB15MTS-H5
ZP2-TB20MTGN-H5
ZP2-TB20MTN-H5
ZP2-TB20MTS-H5
ZP2-TB25MTN-H5
ZP2-TB25MTS-H5
ZP2-TB30MTGN-H5
ZP2-TB30MTGS-H5
ZP2-TB30MTN-H5
ZP2-TB30MTS-H5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Puerto de salida de vacío Diámetro de la almohadilla
(ø)
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Tornillo de conexión de montaje Tipo Dirección de salida de vacío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo padFluororubberResistente al calor / Resistente químico-10--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite-10--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor-10--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite-15--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite-20--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor-25--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] IKOUDifusión Estática / Resistente al aceite-30--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] IKOUDifusión Estática / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calor-30--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceite-30--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calor-30--Unidad de almohadilla-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporteFluororubberResistente al calor / Resistente químicoHilos10M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] IKOUDifusión Estática / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos10M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilos10M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilo Femenino10M5Rosca hembra M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos10M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilo Femenino15M5Rosca hembra M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilos15M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilo Femenino15M5Rosca hembra M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos15M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] IKOUDifusión Estática / Resistente al aceiteHilos20M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilos20M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos20M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilos25M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos25M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] IKOUDifusión Estática / Resistente al aceiteHilos30M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] IKOUDifusión Estática / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos30M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBRResistente al aceiteHilos30M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaBaja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos30M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección vertical

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Perfil bajo Método de montaje Empotrado Material Grupo de goma
Desmontabilidad Desmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico