(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de tipo corto serie ZP2 (tipo plano de la EU)

Almohadilla de tipo corto serie ZP2 (tipo plano de la EU)
  • Descuento por volumen

Almohadilla de tipo corto para un mejor rendimiento de ahorro de espacio en la dirección de la altura.
[Características]
· Forma de almohadilla: tipo plano (EU).
· Diámetro de la almohadilla: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 15 mm.
· Diámetro de la almohadilla: 2 mm, 4 mm, 6 mm son especificaciones de granallado.
* Especificaciones de la explosión: permite que las piezas de trabajo se retiren más fácilmente.
· Material: NBR, goma de silicón, goma de uretano, FKM, NBR conductor, goma de silicón conductor.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZP2-08EUN
ZP2-08EUS
ZP2-B02EUU
ZP2-B04EUU
ZP2-B06EUS
ZP2-T08EUGS-H5
ZP2-T08EUN-A5
ZP2-T08EUS-A5
ZP2-T08EUU-A5
ZP2-T15EUN-H5
ZP2-T15EUS-A5
ZP2-T15EUS-H5
ZP2-TB02EUGS-A5
ZP2-TB02EUS-A5
ZP2-TB04EUGN-H5
ZP2-TB04EUN-A5
ZP2-TB04EUS-H5
ZP2-TB04EUU-H5
ZP2-TB06EUN-H5
ZP2-TB06EUS-A5
ZP2-TB06EUS-H5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Puerto de salida de vacío Diámetro de la almohadilla
(ø)
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Tornillo de conexión de montaje Tipo Dirección de salida de vacío Desmontabilidad Forma del adaptador
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceite-8--Unidad de almohadilla-Especificaciones estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calor-8--Unidad de almohadilla-Especificaciones estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo padCaucho de uretanoEstándar-2--Unidad de almohadilla-Desmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo padCaucho de uretanoEstándar-4--Unidad de almohadilla-Desmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Solo pad[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calor-6--Unidad de almohadilla-Desmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] IKOUEstándar / Difusión Estática / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalEspecificaciones estándarCon cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteHilos8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalEspecificaciones estándarDiámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalEspecificaciones estándarDiámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporteCaucho de uretanoEstándarHilos8M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalEspecificaciones estándarDiámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteHilos15M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalEspecificaciones estándarCon cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos15M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalEspecificaciones estándarDiámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos15M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalEspecificaciones estándarCon cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] IKOUEstándar / Difusión Estática / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos2M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Diámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos2M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Diámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] IKOUEstándar / Difusión Estática / Resistente al aceiteHilos4M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Con cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteHilos4M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Diámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos4M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Con cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporteCaucho de uretanoEstándarHilos4M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Con cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteHilos6M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Con cabeza hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos6M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Diámetro exterior hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar / Conjunto de soporte[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorHilos6M5Rosca macho M5 × 0.8Con adaptadorDirección verticalDesmontabilidad mejorada (especificaciones de explosión)Con cabeza hexagonal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Tipo plano Método de montaje Empotrado Material Grupo de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico