(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de vacío - Tipo de fuelle - VPB - Tipo de ajuste de un toque

Almohadilla de vacío - Tipo de fuelle - VPB - Tipo de ajuste de un toque
  • Descuento por volumen

Óptimo para el transporte de bolsas que contienen envases de retorta y alimentos.

[Características]
· Absorbe trabajos extremadamente suaves como papel y vinilo, y tiene la característica de almohadilla oscilante.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de almohadilla, materiales de almohadilla y formas de soporte.
· Los soportes (tipos A y B) para las ventosas existentes se han hecho más pequeños, lo que permite ahorrar espacio.
· Como antes, la sección de la almohadilla se puede cambiar sin quitar el soporte del equipo.
· También es compatible con la válvula de prevención de caídas opcional y el filtro de tipo almohadilla de conexión directa.

· Se han agregado soportes para almohadillas para aplicaciones que requieren "no utilizar metal a base de cobre" y "medidas para reducir las concentraciones de ozono".
· El metal a base de cobre no se utiliza para piezas metálicas. HNBR se utiliza para sellar material de caucho.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPB10BN6J
VPB30BS6J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Color Diámetro exterior d
(φ)
Altura L1
(mm)
Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Caucho nitrilo] Caucho nitriloNegro101644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hule de silicona] Goma de silicona[Blanco] Blanco302351

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Fuelle tipo de almohadilla Estándar / Acanalado / Conjunto de soporte Método de montaje Tornillo de almohadilla fijo
Material A base de caucho Ambiente Estándar Montaje de montaje Tipo fijo
Dirección de salida de vacío Horizontal Tornillo de conexión de montaje M6×1 Diámetro exterior del tubo de salida de vacío(φ) 6
Válvula de prevención de caídas Ninguno Filtro adjunto directo Ninguno Material de piezas de metal Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico