(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa con eyector, serie ZHP (Números de pieza)

Ventosa con eyector, serie ZHP
  • Descuento por volumen

Una ventosa con un eyector y una almohadilla integrados para mejorar el rendimiento de ahorro de espacio y reducir el trabajo de tuberías.
[Características]
· Eyector de dos etapas. El caudal de succión aumentó en un 50%, el consumo de aire se redujo en un 30%.
· Con accesorios de un toque y facilidad de extracción mejorada.
· No se permite la entrada de contaminantes al sistema a través del puerto de succión de la almohadilla.
· Para liberación de puerto / vacío, sensores de presión, tuberías en cadena.
· Silenciador eyector dedicado.
· El montaje con la placa de bloqueo reduce la cantidad de trabajo requerido para reemplazar las almohadillas, lo que aumenta la facilidad de mantenimiento.
[Aplicaciones]
· Manejo de robots, tarimas, automóviles, empacadoras de cajas.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
ZHP63BMNA-07C6S
ZHP63BMNA-10C6S
ZHP63BMNB-00
ZHP63BMNB-10C4S
ZHP63BMNB-10C6S
ZHP63BMND-10C6S
ZHP63BMNF-00
ZHP63BMSA-10C6S
ZHP63BMSB-10C6S
ZHP63BMSF-10N7S
ZHP63BMUA-10C6S
ZHP63UMNA-10C6S
ZHP63UMNB-00
ZHP63UMNB-10C6S
ZHP63UMNE-00
ZHP63UMSC-10C6S
ZHP80BMNA-15C6S
ZHP80BMNB-00
ZHP80BMNB-10C6S
ZHP80BMNB-15C6S
ZHP80BMND-15C6S
ZHP80BMSB-10C6S
ZHP80BMUB-10C6S
ZHP80BMUB-15C6S
ZHP80UMNB-00
ZHP80UMNB-10C4S
ZHP80UMNB-10C6S
ZHP80UMNB-15C6S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Puerto de salida de vacío Diámetro de la almohadilla
(ø)
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Tornillo de conexión de montaje Diámetro nominal de la boquilla
(ø)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M80.7Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M81.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteRc631/8Rosca macho M10-Sin eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque63ø4Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque63ø6Rosca hembra M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteNPT631/8Rosca macho 3/8-16UNC-Sin eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M81.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorAcoplamientos de un toque63ø1/4"Rosca macho 3/8-16UNC1.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleCaucho de uretanoEstándarAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M81.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M81.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteRc631/8Rosca macho M10-Sin eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque63ø6Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteNPT631/8Rosca macho 5/16-18UNC-Sin eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorAcoplamientos de un toque63ø6Rosca hembra M81.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M81.5Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteRc801/8Rosca macho M10-Sin eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M101.5Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque80ø6Rosca hembra M101.5Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fuelle[Hule de silicona] Goma de siliconaEstándar / Baja temperatura. Resistente / Resistente al calorAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleCaucho de uretanoEstándarAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

FuelleCaucho de uretanoEstándarAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M101.5Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteRc801/8Rosca macho M10-Sin eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque80ø4Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M101.0Con eyector
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Otros] Plano, con ranura[Caucho nitrilo] NBREstándar / Resistente al aceiteAcoplamientos de un toque80ø6Rosca macho M101.5Con eyector

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Estándar / Conjunto de soporte Método de montaje Tipo de accesorio Material Grupo de goma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico