(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Módulo de vacío de gran tamaño: sistema de bomba de vacío serie ZR

Módulo de vacío de gran tamaño: sistema de bomba de vacío serie ZR
  • Descuento por volumen

Un sistema de bomba de vacío con módulo de vacío ideal para usar con almohadillas múltiples o de gran tamaño.
[Características]
· Ideal para usar con almohadillas múltiples o de gran tamaño.
· Un módulo de vacío que es adecuado para piezas de trabajo que varían en tamaño de 0.5 a 5 kg.
· El diseño modular permite combinar las funciones más adecuadas.
· La función de retención automática por vacío mediante válvulas de doble solenoide garantiza la seguridad.
· Compacto y ligero.
· Apto para uso en colectores.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZR100-K15MZ-F
ZR100-K15MZB
ZR100-K25LZ-EC
ZR100-K25MOZ
ZR100-K25MZ-EC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Entrada eléctrica Manual Especificaciones de salida Especificaciones de la unidad Especificaciones del cable conductor Tipo de interruptor de vacío Entrada eléctrica del interruptor de vacío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacíoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)Tipo de conector tipo MTipo de empuje sin bloqueoN/AN/ALongitud del cable conductor 0.3 mFiltrarN/A
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacíoVálvula de suministro (doble solenoide) / válvula de liberación (NC)Tipo de conector tipo MBloqueo de tipo ranurado--Longitud del cable conductor 0.3 mNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacíoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)Tipo de conector de enchufe tipo LTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroCable conductor con conector (longitud 0.6 m)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacíoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)Tipo de conector tipo MTipo de empuje sin bloqueo--Sin conectorNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Tipo mecánico, interruptor de presión para vacío / Válvula destructiva de vacíoVálvula de suministro (NC) / válvula de liberación (NC)Tipo de conector tipo MTipo de empuje sin bloqueoNPN colector abierto 1 salidaN/ALongitud del cable conductor 0.3 mPresostato de vacío (ZSE2) + filtroCable conductor con conector (longitud 0.6 m)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Funcion adicional Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Entrada eléctrica Manual Especificaciones de salida Especificaciones de la unidad Especificaciones del cable conductor Tipo de interruptor de vacío Entrada eléctrica del interruptor de vacío

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Unidad Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Rc1/8 Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Rc1/8
Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5:50 Tensión nominal 24 V DC
Supresor de luz / sobretensión Con supresor de luz / sobretensión Accesorios Soporte A o B Aguja de ajuste del flujo de ruptura al vacío Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico